card readers
Omni® Arch Lectoras
Los lectores de control de acceso Honeywell Omni Arch Series combinan lectores RFID, NFC (HCE) y Bluetooth® seguros en una solución modular elegante y atractiva, que ofrece flexibilidad y simplicidad.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Intuitiva y dinámica, la solución lectora Omni Arch está compuesta por 6 módulos intercambiables basados en un núcleo RFID inteligente (Bluetooth opcional) al que se conectan varios módulos intercambiables: lector de tarjetas, teclado, lector de códigos 1D y 2D (Código QR) y 125 Lector de kHz para facilitar tus migraciones tecnológicas.
Este enfoque modular fácil y económico brinda la capacidad de actualizar todas las funciones y niveles de seguridad de su inventario de lectores y le permite administrar la seguridad de sus puntos de acceso de forma autónoma mientras lo ayuda a optimizar su inventario al reducir la cantidad de piezas necesarias. al 40%.
Características y Beneficios:- Los lectores están disponibles en las siguientes versiones:
- MIFARE®: Classic™ EV1, Ultralight™, Plus™ y Plus™ EV1, DESFire® 256, EV1, EV2 y EV3, NFC (HCE)
- iClass™** (CSN), ID de paquete naranja, Bluetooth®, 125 kHz (EM, HID Proximity®)
- Crosspoint®, AWID, IoProx, Indala®27 bits según módulo de proximidad)
- Honeywell Quadrakey™
- Estándar ISO14443A / ISO15693 / LEGIC® RF: lea los chips LEGIC® Advant y Prime, CSN para todos
- Gama MIFARE®, tarjetas iClass™, PicoPass™ e Inside™
- Extensiones, actualizaciones y migraciones de tecnología fáciles de administrar
- Líneas limpias y puras y estilo elegante con LED insertados de alta intensidad multicolores para combinar con cualquier decoración, opciones personalizables disponibles