/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lector de tarjetas de proximidad OmniProx™ Mainel

    Interrumpido

    Los lectores de tarjeta de proximidad Mullion OmniProx™ son compatibles con HID® y ofrecen un funcionamiento sobresaliente y uniforme en un tamaño reducido con un estilo atractivo y colores que se adaptan a cualquier decoración.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los lectores de tarjeta de proximidad de parteluz OmniProx™ son compatibles con HID® y ofrecen un funcionamiento sobresaliente y uniforme en un tamaño reducido con un estilo atractivo y colores que se adaptan a cualquier decoración. Los lectores de tarjeta de proximidad de parteluz OmniProx incluyen tres biseles (negro, gris marengo y marfil), fabricados con materiales resistentes de policarbonato para aplicaciones de interior y exterior. Los lectores combinan una funcionalidad singular, una ingeniería de alta calidad y un diseño para todo tipo de aplicaciones del mercado de control de acceso electrónico. Los lectores OmniProx ofrecen una fiabilidad extraordinaria y un alcance de lectura uniforme. La instalación se realiza de forma rápida y sencilla con una plantilla de montaje incluida. Más funciones de seguridad, como el detector óptico de manipulación y el tornillo de seguridad, impiden que usuarios no autorizados retiren el lector de la pared o intenten poner en riesgo el sistema.

    Características y Beneficios:
    • Control LED del sistema host y salida antiintrusiones
    • Mecanismo óptico antiintrusiones que avisa al sistema host
    • Opción asequible que permite incluir el logotipo de la compañía
    • Conjunto embebido para conseguir una resistencia atmosférica superior
    • Salida Wiegand
    • Incluye seguridad antivandalismo y herramienta de instalación
    • La plantilla de montaje dispone de un adhesivo posterior que reduce el tiempo de instalación y el riesgo de errores
    • Exclusivo bisel que permite personalizar la parte frontal del lector para conseguir un diseño único, y selección de colores para hacer juego con el estilo arquitectónico y la decoración del entorno
    • Garantía de por vida
    • Compatibilidad con formatos de tarjeta de 40 bits de longitud o menos, incluidos los formatos de 26 bits, 34 bits y Corporate 1000
    Certificaciones:
    • EE. UU. y Canadá: FCC Parte 15B, Industry Canada RSS-210, UL294
    • Europa: homologado con marca CE
    • Cumple la directiva RoHS