/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Lectores de tarjeta

    Lectores de código QR multifuncionales y Bluetooth TALOS

    Los lectores multifunción de código QR y Bluetooth de la serie Talos proporcionan una gama flexible de lectores de control de acceso que leen credenciales Bluetooth, NFC, de alta frecuencia de 13,56 MHz y Prox de baja frecuencia de 125 kHz.

    Overview

    Al aplicar la popular tecnología de identificación de código QR a la aplicación de control de acceso, combinada con la tecnología de RF tradicional y la comunicación Bluetooth, los lectores de la serie Talos pueden ser adecuados para diversos escenarios de aplicación.

    Se conservan las ventajas de un lector de control de acceso fiable. Los lectores son compatibles con diferentes tecnologías de tarjetas y se pueden conectar con varios sistemas de control de acceso (Wiegand u OSDP).

    Los lectores Honeywell TALOS vienen con y sin teclado PIN, con interfaz preconfigurada para Wiegand, reloj y datos, TTL y OSDP V2. Las capacidades programables de campo preparan su inversión para el futuro.

    Funciones y ventajas:

    • Admite diferentes modos de acceso al mismo tiempo: escaneo de código QR, comunicación Bluetooth, tarjeta RF.
    • Admite código QR dinámico y estático:
    • Código QR dinámico: la aplicación móvil puede generar un código QR, que cambia una vez cada minuto. Si un usuario toma una foto del código QR, no será válido después de 10 minutos.
    • Código QR estático: El código QR se puede enviar a los usuarios en papel y fotos y se puede utilizar dentro del periodo de validez.
    • Adopta el cifrado AES128 para garantizar la seguridad. Se genera un código QR después de que AES128 cifra dinámicamente los datos del usuario. Los datos de usuario incluyen el número de tarjeta, el periodo de validez, el código de cliente, el código de usuario final, etc.
    • Compatible con Wiegand y RS485 (OSDP V1, V2) y compatible con varios controladores.
    • Admite diferentes tecnologías de tarjetas: ISO14443/ ISO15693/ LEGIC/ HID y EM.
    • Con clasificación IP65 para exteriores.
    • Soporta la actualización de parámetros en el sitio de la configuración de tarjeta a lector.

    Certificaciones:

    • CE