Software
IQ MultiAccess
IQ MultiAccess es una solución de software de control de acceso altamente escalable adecuada para controlar múltiples ubicaciones dentro de una empresa o varias empresas dentro de un complejo de edificios/parque empresarial.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
IQ MultiAccess presenta una arquitectura basada en cliente / servidor con una conexión de base de datos de alta velocidad y se suministra con un enlace de base de datos SQL "Firebird" sin licencia. Esto hace que el sistema de CA sea totalmente escalable prácticamente sin restricciones con respecto al número de personas, puertas, habitaciones/zonas horarias o estaciones de trabajo conectadas al sistema.
La redundancia del servidor y los sistemas RAID proporcionan una alta disponibilidad del sistema AC. Todos los datos se transmiten con cifrado interno y los datos críticos también se memorizan de forma encriptada.
Se pueden administrar diferentes tipos de controladores/terminales, técnicas de conexión y lectura por ubicación. Dentro de un edificio, varias empresas pueden utilizar puertas colectivas sin ver los datos de las otras empresas (mandators).
IQ MultiAccess cuenta con una organización jerárquica de usuarios para una operación simple y protección de datos, que permite definir y asignar derechos por ubicación, empresa o persona, y un superusuario con todos los derechos. Esto permite que varias empresas puedan usar el mismo sistema en un edificio y compartir el costo o que una empresa use el mismo sistema en múltiples ubicaciones.
La interfaz de usuario de IQ MultiAccess es intuitiva y fácil de usar. Los datos se seleccionan rápidamente a través de estructuras de árbol y listas, y un extenso registro maestro del personal que incluye fotos, firmas y campos libremente definibles aumenta la flexibilidad.
El registro completo permite, entre otras cosas, grabar y reproducir secuencias de vídeo cortas al activar una cámara web ("módulo de guardián" de V3). El filtrado y la evaluación se realizan rápidamente mediante arrastrar y soltar y la herramienta de informes permite exportar en formatos Excel, texto, HTML y XML.
Principales versiones de IQ MultiAccess:
Licencia de demostración: incluye 100 tarjetas de identificación para un panel de intrusión MB-Secure o un controlador de acceso. Si se necesita más, pida IQMA2010 y al menos IQMA2020 o IQMA2200
Paquete básico: IQMA2010, que incluye 500 insignias y base de datos Firebird SQL sin licencia
Características y Beneficios:- Gestión de ubicaciones (varias ubicaciones de una empresa o varios clientes/empresas en una ubicación) Acceso a puertas colectivas por parte de varios mandatarios
- Jerarquía de autorización debido a derechos relacionados con el usuario con diferentes derechos dentro del sistema o relacionados con la ubicación
- Enlace a la base de datos SQL
- Cifrado SSL de 128 bits
- Número ilimitado de personas/identificaciones
- Antipassback global y Barring Repeat Entry con monitoreo de todo el sistema
- Panel de control de alarma contra intrusos, conexión (IACP)
- Creación y gestión de datos de personal y autorizaciones de uno o varios sistemas de detección de intrusos.