Software
IQ MultiAccess
IQ MultiAccess es una solución de software de control de acceso altamente escalable adecuada para controlar múltiples ubicaciones dentro de una empresa o varias empresas dentro de un complejo de edificios/parque empresarial.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sistemas RAID y de redundancia del servidor proporcionan una alta disponibilidad del sistema de CA. Todos los datos se transmiten con cifrado interno y los datos críticos también se memorizan en forma cifrada.
Se pueden administrar diferentes tipos de controladores/terminales, conexión y técnicas de lectura por ubicación. Dentro de un edificio, varias empresas pueden utilizar puertas colectivas sin ver los datos de las otras empresas (mandatarios).
IQ MultiAccess cuenta con una organización de usuarios jerárquica para un funcionamiento sencillo y protección de datos, que permite definir y asignar derechos por ubicación, empresa o persona, y un superusuario con todos los derechos. Esto permite que varias empresas puedan utilizar el mismo sistema en un edificio y compartir el coste o que una empresa pueda utilizar el mismo sistema en varias ubicaciones.
La interfaz de usuario de IQ MultiAccess es intuitiva y fácil de usar. Los datos se seleccionan rápidamente a través de estructuras de árbol y listas, y un amplio registro maestro del personal que incluye foto, firma y campos de libre definición aumenta la flexibilidad.
El registro completo permite, entre otras cosas, grabar secuencias de vídeo cortas y reproducirlas al activarse una cámara web ("módulo gatekeeper" a partir de V3). El filtrado y la evaluación se realizan rápidamente mediante la función de arrastrar y soltar, y la herramienta de informes permite exportaciones en formatos Excel, texto, HTML y XML.
Versiones principales de IQ MultiAccess:
Licencia demo: incluye 100 credenciales para un panel de intrusión MB-Secure o un controlador de acceso. Si se necesita más, pida el paquete IQMA2010 y al menos IQMA2020 o IQMA2200
Paquete básico: IQMA2010, incluye 500 credenciales y base de datos SQL Firebird sin licencia
Gestión de ubicaciones (varias ubicaciones de una empresa o varios clientes/empresas en una ubicación)
Acceso a puertas colectivas por varios mandantes • Jerarquía de autorización debido a derechos relacionados con el usuario con diferentes derechos dentro del sistema o relacionados con la ubicación
Enlace de base de datos SQL
Cifrado SSL de 128 bits
Número ilimitado de personas/ID
Antipassback global y bloqueo de entrada repetida con monitorización de todo el sistema
Conexión al panel de control de alarma contra intrusos (IACP). Creación y gestión de datos de personal y autorizaciones de uno o varios sistemas de detección de intrusiones.
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security