Software
Software de seguridad integrado WIN-PAK
La solución de software de seguridad integrada WIN-PAK® 4.9 de Honeywell proporciona una forma rentable de gestionar el control de acceso, la videovigilancia y la detección de intrusiones a través de una sola interfaz.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
WIN-PAK 4.9 ofrece una interfaz intuitiva basada en navegador que permite a los usuarios realizar acciones comunes de control de acceso virtualmente con verificación de video y vigilancia, protegida por el sistema de detección de intrusiones y notificaciones de incendios. WIN-PAK 4.9 puede ampliarse fácilmente desde un solo sitio hasta multirregional y ofrece una solución de nivel empresarial y bajo coste con múltiples cuentas y subcuentas, todo ello sin imponer restricciones en el número de usuarios o sitios que se gestionan. El navegador web de WIN-PAK permite a los clientes gestionar su sistema utilizando cualquier navegador web estándar, incluidos los navegadores móviles/tabletas iOS y Android.
WIN-PAK 4.9 admite la integración directa con Origo 2.0 Mobile Access® y Suprema Biometrics® de HID (inscripción y configuración).
Funciones y ventajas:- Paquete de productos con VMS MAXPRO en edición estándar y edición profesional
- Compatibilidad con el controlador serie 3 más reciente Mercury con SIO PRO42IC y PRO42
- Soporte estándar de cifrado más reciente con protocolo de canal seguro TLS1.2 y OSDP (V2) que proporciona una ruta de comunicación cifrada entre el lector y el panel de control.
- Compatible con MAXPRO VMS R680
- Compatible con versiones anteriores de controladores de la serie PRO32, R2, E/S
- Gestión directa de los lectores biométricos Suprema (inscripción y configuración) - Estación para rostro/dedo y módulo térmico
- Administre credenciales móviles a través de lectores Omnismart
- Desactivar el sistema de intrusión mediante cualquier tarjeta válida pasada por un lector de control de acceso; activar el sistema de intrusión pasando tres veces una tarjeta válida por un lector de control de acceso
- Coordinar eventos de intrusión, acceso o incendio con acciones de vídeo para optimizar la concienciación
- Módulo de tiempo y asistencia integrados
- Funciones de generación de informes del sistema personalizables y automatizadas con envío por correo electrónico
- Control del sistema en vivo (incluido)
- Activación y desactivación del sistema de intrusión
- Control de varias particiones
- Desviación y cancelación de desviaciones de puertas
- Visionado de cámara en directo, incluidas PTZ
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security