/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores globales

    Controlador avanzado Optimizer de Honeywell

    Control de planta fácil de instalar y usar, incluso para nuevos empleados. Capacidades fáciles de añadir, sin necesidad de sustituciones. Y controles con ciberseguridad integrada para proteger el OT cerrando la puerta trasera a las redes de TI.

    Overview
    Los controladores avanzados Honeywell Optimizer son una familia de controladores de planta& de integración de próxima generación que incorporan el Niagara Framework impulsado por un &procesador de cuatro núcleos IMX8 de 64 bits. Los dispositivos IP se pueden programar libremente, con un conjunto específico de módulos de E/S que ofrecen opciones de control extremadamente flexibles. Utilizando el poder de Niagara, ofrecen opciones de integración Ethernet y serial y son controladores de edificios BACnetTM (B-BC) nativos.

    Funciones y ventajas:
    • Cumple con el protocolo BACnetTM Standard 135 versión 1.15 (ISO 16484-5)
    • LED multicolores para mostrar el estado operativo de las comunicaciones RS485 aisladas, el dispositivo HMI, la conexión Ethernet y el estado de servicio del controlador.
    • Múltiples opciones de conector Ethernet
    • Interfaz RJ11 para conectarse con un dispositivo HMI para operaciones de campo
    • Todos los canales RS485 son compatibles con PanelBus, BACnetTM MS/TP, Modbus y M-Bus
    • Compatibilidad con el intercambio de datos C-Bus
    • Touchflake para admitir dispositivos de E/S RS485 Snapon
    • Software de diagnóstico avanzado incorporado que facilita la resolución de problemas para dispositivos IP y MSTP
    • FRAM para almacenar los datos en directo del controlador, incluido el almacenamiento de los últimos valores conocidos cuando se retire el suministro
    • Se admiten los formatos de codificación de caracteres UTF-8 y UCS-2
    • Compatibilidad con comunicación al mismo nivel
    • Admite DHCP (asignación automática de dirección IP)
    • Admite conexión en cadena
    • Compatible con Niagara 4 Framework completo con comunicaciones FOX y Fox-S, controladores e interfaces N4
    • Bornas extraíbles con tornillos (instalados en fábrica) o terminales de presión
    • Servidor web integrado con soporte para gráficos HTML5
    • Cubiertas de terminales para protegerlos.
    • Cubiertas protectoras para proteger Touchflake y Snapon E/S
    • i.MX 8M Plus, procesador quad Arm® Cortex®-A53, calidad industrial de larga duración, Frecuencia: 1,2GHz
    • Ubuntu Core OS con diseño de software modular basado en contenedores instantáneos (Cyber ​​Secure)
    • Soporte para servicios de gestión de dispositivos remotos de Azure IoT
    • Neural Net Accelerator para el desarrollo futuro de algoritmos AI/ML de baja latencia en el periférico
    Certificaciones:
    • Clase de protección: IP20
    • Estándares del producto: UL60730-1, UL60730-2-9, UL916, IEC/EN60730-1, IEC/EN60730-2-9, CAN/CSA-E60730-1:02, IEC/EN61326-1 y IEC/EN61010
    • Prueba de componentes eléctricos: IEC68
    • Certificación: UL60730-1, UL916, CE, BTL B-BC, BACnetTM Standard 135 versión 1.14, ISO 16484-5, FCC Part15, Subparte B, CAN ICES-3(B)/NMB- 3(B), RCM, AMEV AS-B, KBOB, EAC, RoHS II, Versión del protocolo Ethernet IEEEC 802.3, EN-1434-3 y EN-13757-3
    • Transformador del sistema: Los transformadores del sistema deben ser transformadores de aislamiento de seguridad conforme a la norma IEC 61558-2-6. En Estados Unidos y Canadá se deben utilizar transformadores NEC Clase 2.