/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulos de E/S del controlador avanzado

    Los módulos de E/S son dispositivos de expansión avanzados diseñados para integrarse en todo tipo de controladores Honeywell. Están disponibles en seis variantes para cubrir todos los requisitos de su aplicación.

    Overview
    Los módulos de E/S son compatibles con los módulos de E/S de bus de panel heredados y se pueden programar con la herramienta de ingeniería existente. El controlador realiza automáticamente las actualizaciones de software, la configuración y la puesta en servicio de todos los módulos de E/S.
    Los módulos de E/S se conectan directamente al controlador mediante conexiones táctiles, que son las conexiones de hardware que proporcionan el bus de alimentación y comunicación a los módulos de E/S.
    El adaptador de cableado también proporciona alimentación y comunicaciones a los módulos de E/S. Normalmente se utiliza cuando es necesario ampliar la alimentación y el bus de comunicación a una fila adicional de módulos E/S o a un panel remoto. El adaptador de cableado se puede alimentar con la misma fuente de alimentación o con una fuente de alimentación independiente que la del controlador.Funciones y ventajas:
    • Los módulos UIO o de entrada/salida universal proporcionan la máxima flexibilidad, lo que minimiza las E/S no utilizadas en el panel y reduce el espacio total de E/S al utilizar la menor cantidad de módulos de E/S para cubrir los requisitos de la aplicación.
    • Funcionalidad plug-and-play para una fácil instalación y mantenimiento. Los módulos de E/S se pueden reemplazar sin tener que deslizar ni alterar el cableado de los módulos adyacentes.
    • Admite una amplia gama de sensores.
    • Los módulos de E/S están equipados con LED tricolores para todas las indicaciones. Esto incluye un LED de comunicación RS485, LED de canal de entrada/salida, LED de servicio/alarma y un LED principal para el estado operativo general del módulo de E/S.
    • Los módulos de E/S admiten el protocolo Panel Bus y tienen la capacidad de admitir múltiples protocolos de comunicación en el futuro, como Modbus y BACnet MS/TP.
    • Incluye anulación manual automática mediante una pantalla intuitiva y fácil de ver para las variantes de E/S seleccionadas. Cumple con EN ISO 164-84-2:2004.
    • Entradas analógicas: resolución de conversión A/D de 16 bits para una medición precisa.
    • Salidas analógicas: resolución de conversión A/D de 13 bits.
    • Cumple con DIN19/DIN43880 (caja de fusibles europea). El tamaño compacto permite montar el módulo en paneles pequeños y cajas de fusibles para minimizar el coste.
    • Los módulos UIO y UI E/S incluyen una salida incorporada para alimentar sensores externos (24 V CC a 75 mA).
    • Un botón de servicio para restaurar los ajustes predeterminados de fábrica.
    • Bornas con código de color extraíbles para facilitar el servicio y la sustitución sin tener que volver a cablear el módulo de E/S. Las variantes del módulo de E/S están disponibles tanto en terminales de tornillo como en terminales a presión.
    • El módulo de relé DO incluye dos puentes para conectar los comunes del relé y ahorrar tiempo durante la instalación.
    Certificaciones:
    • EN 60730-1
    • EN 60730-2-9
    • FCC Parte 15, Subparte B
    • CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
    • EN 61326-1
    • EN 61010-1
    • EN 301 489-1
    • EN 301 489-17
    • EN 300 328 V2.2.2:2019
    • RoHS II: 2011/65/EU
    • REACH 1907/2006
    • EN ISO 16484-2:2004, sección 5.4.3
    • UL 916
    • CSA C22.2 No. 205
    • UL 60730-1
    • CAN/CSA E60730-1
    • UL 60730-2-9
    • CAN/CSA-E60730-2-9:18