/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Motor Modutrol IV™ Serie 91

    Los motores Modutrol IV™ de la serie 90 son motores de control proporcional moduladores de retorno por muelle y sin muelle. Estos motores se usan con controladores que ofrecen una salida de la serie 90 para operar compuertas o válvulas.

    Overview

    Los motores Modutrol IV™ de la serie 90 son motores de control proporcional moduladores de retorno por muelle y sin muelle. Estos motores se usan con controladores que ofrecen una salida de la serie 90 para operar compuertas o válvulas.

    Funciones y ventajas:

    • Sustituye a los motores M934A/D, M941, M944A/C/D, M945A/D/F, M954, M965 y M975

    • La caja de conexiones integrado ofrece protección contra la intemperie NEMA 3

    • El muelle integrado devuelve el motor a la posición normal cuando se interrumpe la alimentación

    • El motor y los circuitos funcionan a 24 V CA; hay modelos disponibles con transformador instalado de fábrica o un transformador interno instalado in situ

    • Los terminales de conexión rápida son estándar; hay disponible un adaptador con terminales de tornillo

    • Hay disponible un adaptador de abrazadera para ajustar la altura del eje de motores antiguos

    • Los motores tienen una carrera ajustable in situ (90° a 160°)

    • Carcasa de aluminio de fundición

    • Los interruptores auxiliares integradoes están disponibles montados en fábrica o se pueden añadir in situ

    • Patrón de temporización nominal de 30 segundos (carrera de 90°) y 60 segundos (carrera de 160°); otras temporizaciones disponibles

    Certificaciones:

    • Certificación UL: Archivo n.º ED4436, Guía n.º XAPX

    • Certificación CSA: N.º de archivo de listado general LR1620, Guía 400-E