/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Piezas y accesorios

    Piezas y accesorios del motor Modutrol

    Interrumpido

    Piezas y accesorios del motor Modutrol

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Los accesorios Modmotor se utilizan para controlar de uno a cuatro motores Modutrol Serie 90 desde un motor maestro.

    Características y beneficios:
    • Compatible con los motores Modutrol III™ y Modutrol IV™
    • Se monta en el motor principal y acciona los motores controlados al unísono o en secuencia
    • Controla los motores con relé de equilibrado mecánico y circuito de accionamiento de estado sólido
    • Utilización con motores de 24 V
    Certificaciones:
    • CE: Informe GV97-011
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150
      • 60

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150
      • 60
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 150|60