/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Motor Modutrol IV™ Serie 61/63

    Los motores Modutrol IV™ de la serie 61 y 62 son motores de 3 cables con retorno por muelle y motores de control flotante sin retorno por muelle.

    Overview

    Los motores Modutrol IV™ de la serie 61 y 62 son motores de 3 cables con retorno por muelle y motores de control flotantes sin retorno por muelle. Use estos motores con controladores que dispongan de un interruptor conmutado unipolar de dos posiciones o de salida flotante para controlar compuertas o válvulas. Los motores de la Serie 62 incorporan un potenciómetro de realimentación interno aislado eléctricamente que proporciona una indicación de la posición del eje del motor y puede utilizarse para hacer funcionar en modo esclavo los motores de la Serie 90 o para reequilibrar un circuito de control externo.

    Funciones y ventajas:

    • Sustituye a los motores M644, M944B/E/G/H/J/K/R/S y M945B/C/G/K/L/AD

    • La caja de conexiones integrado ofrece protección contra la intemperie NEMA 3

    • El muelle integrado devuelve el motor a la posición normal cuando se produce un corte de energía

    • El motor y los circuitos funcionan a 24 V CA; hay modelos disponibles con transformador instalado de fábrica o un transformador interno instalado in situ

    • Los terminales de conexión rápida son estándar; hay disponible un adaptador con terminales de tornillo

    • Hay disponible un adaptador de abrazadera para ajustar la altura del eje de motores antiguos

    • Los motores tienen una carrera ajustable in situ (90° a 160°)

    • Carcasa de aluminio de fundición

    • Los interruptores auxiliares integradoes están disponibles montados en fábrica o se pueden añadir in situ

    • Patrón de temporización nominal de 30 segundos (90° de carrera) y 60 segundos (160° de carrera). Disponibles para otros valores de temporización