/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores giratorios

    Motor Modutrol IV™ Serie 71/72/77

    Interrumpido

    Los motores Modutrol IV™ de la serie 71, 72 y 76 tienen retorno por muelle y sin muelle para controlar compuertas y válvulas. Aceptan señal de corriente o tensión de un controlador electrónico para posicionar una compuerta o una válvula.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los motores Modutrol IV™ de la serie 71, 72 y 76 son motores con retorno por muelle y sin muelle para controlar las compuertas y las válvulas. Los motores aceptan una señal de corriente o tensión desde un controlador electrónico para posicionar una compuerta o válvula en cualquier punto entre abierto y cerrado.

    Funciones y ventajas:

    • Sustituye a los motores M734H/J,; M744ST/Y; y M745L/S/T/Y

    • M7164, M7261, M7284 y M7294 son motores con retorno sin muelle; M7282, M7285, M7286 y M7685 son motores con retorno por muelle

    • El muelle integrado devuelve el motor a la posición normal cuando se interrumpe la alimentación

    • La caja de conexiones integrado ofrece protección contra la intemperie NEMA 3

    • El motor y los circuitos funcionan a 24 V CA; hay modelos disponibles con transformador instalado de fábrica o un transformador interno instalado in situ

    • Los terminales de conexión rápida son estándar; hay disponible un adaptador con terminales de tornillo

    • Hay disponible un adaptador de abrazadera para ajustar la altura del eje de motores antiguos

    • La mayoría de los motores permite ajustar la carrera in situ (90° a 160°)

    • Carcasa de aluminio de fundición

    • Los interruptores auxiliares integradoes están disponibles montados en fábrica o se pueden añadir in situ

    Certificaciones:

    • Certificación UL: Archivo n.º E4436, Guía n.º XAPX para EE. UU. y Canadá