Válvulas de control independientes de la presión
Válvula de equilibrado y control independiente de la presión
El modelo V5004T Kombi-QM es una válvula de control independiente de la presión (Pressure Independent Control Valve, PICV).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El modelo V5004T Kombi-QM es una válvula de control independiente de la presión (Pressure Independent Control Valve, PICV). Combina un controlador de caudal y un controlador de temperatura de carrera completa con autoridad completa en una válvula. Equipado con un actuador Kombi-QM, proporciona un control de temperatura por modulación de carrera completa. Es apto para su uso en sistemas con caudal variable y constante. Puede utilizarse como limitador de caudal constante en sistemas de flujo constante (sin actuador) o como válvula de control independiente de la presión en sistemas de caudal variable. El V5004T Kombi-QM se utiliza normalmente para equilibrar y controlar la temperatura de las unidades fancoil, unidades de tratamiento de aire, techos refrigerados y sistemas de calefacción a dos tubos.
Características y Beneficios:- Control y equilibrado automáticos independientes de la presión - Rendimiento preciso del flujo independiente de la presión - Máximo potencial de ahorro de energía gracias a una transferencia de energía eficaz y una velocidad minimizada de la bomba
- Amplia gama de aplicaciones - Tamaños de DN15 hasta DN150 - Varias versiones para caudales estándar, así como caudales bajos y caudales altos - Dos funciones en una válvula, lo que reduce los costes de montaje
- Fácil puesta en marcha - Preajuste con escala de flujo visual en la válvula - Preajuste manual sin necesidad de herramientas - Posibilidad de preajuste incluso cuando el sistema está en funcionamiento y el actuador ya está montado
- Fácil mantenimiento - Función de apagado de emergencia con tapa de plástico - No para uso permanente - Posibilidad de medición para aplicaciones problemáticas.