/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    We are currently investigating an intermittent issue affecting logins. Our team is working diligently to resolve it. Thank you for your patience and understanding.

    Tarjetas y módulos de red

    Modelo de interfaz universal

    El módulo de interfaz universal (UIM) sirve como módulo de interfaz para el sistema de alarma por voz y megafonía. Conecta dos entradas de audio analógicas, dos salidas de audio analógicas y 48 contactos de control.

    Overview

    El módulo de interfaz universal (UIM) sirve como módulo de interfaz para el sistema de alarma por voz y megafonía. Conecta dos entradas de audio analógicas, dos salidas de audio analógicas y 48 contactos de control. El UIM está conectado al Módulo de salida digital (DOM) D1 VA/PA a través del bus de línea de audio digital (DAL). Se monitorizan ocho de los contactos para detectar cortocircuitos/circuitos abiertos. El UIM convierte dos entradas de audio analógicas en digitales para la conexión de un reproductor multimedia o sistema de seguridad y transfiere la señal al DOM a través de la conexión DAL.

    Características y Beneficios:
    • Dos entradas/salidas de audio analógicas
    • 48 contactos como entradas y salidas libremente programables/8 entradas monitorizables
    • Conexión de línea de audio digital (DAL) a DOM
    • Facilita la conexión con una amplia variedad de fuentes de audio
    Certificaciones:
    • EN54-16