/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulo de bus de panel

    Los módulos de Panel-Bus constan de un conector de terminal y un módulo electrónico extraíble, lo que permite montar y cablear la toma antes de instalar el módulo electrónico. Se intercambian sin tener que interrumpir la alimentación.

    Overview

    El Módulo de Panel-Bus ofrece una mezcla de 34 entradas y salidas en una carcasa compacta. El controlador realiza automáticamente las actualizaciones de software, la configuración y la puesta en servicio de todos los módulos de E/S del Panel-Bus. Los módulos de E/S del Panel-Bus se direccionan manualmente ajustando sus interruptores HEX. Los módulos de E/S del Panel-Bus se pueden utilizar con cualquier CPU que admita la comunicación del Panel-Bus.

    Características y Beneficios:
    • Funcionalidad Plug and play
    • Fácil mantenimiento
    • Los módulos de E/S de Panel - Bus enchufables pueden intercambiarse sin necesidad de recablear.
    • Menor riesgo de daños y robo
    • Cableado rápido con terminales Push-In de última generación
    • Posición de seguridad configurable para las salidas
    • Máx. flexibilidad de cableado gracias a los accesorios opcionales
    • Se puede montar en carcasas de instalación pequeñas
    • Mezcla flexible de módulos de E/S de Panel - Bus
    Certificaciones:
    • EN0Z-0979GE51
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • CentraLine
    • Product Type
      • I/O Modules
      • Module

    Otros

    • Brand
      • CentraLine
    • Product Type
      • I/O Modules
      • Module
    • Brand : CentraLine
    • Product Type : I/O Modules|Module