/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de E/S

    Módulo de entrada/salida digital Saia PCD3

    Los módulos de entrada y salida digital Saia PCD3 proporcionan aislamiento eléctrico del circuito eléctrico de conmutación y se pueden conseguir de forma fácil y fiable.

    Overview

    Los módulos de E/S digitales se pueden conectar fácilmente a la CPU básica Saia PCD3 o a un soporte de módulo adecuado. Además de las entradas para varios niveles de tensión, las salidas digitales se suministran con la tecnología transistor y como relés mecánicos. Esto significa que el aislamiento eléctrico del circuito eléctrico de conmutación se puede lograr de forma fácil y fiable.

    Características y Beneficios:
    • Estaciones de automatización
    • Operación y visualización HMI
    • Controlador de sala específico
    • Adquisición de datos de consumo
    • Componentes del armario
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls (SBC)
    • Product Type
      • Digital Input/Output Module

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls (SBC)
    • Product Type
      • Digital Input/Output Module
    • Brand : Saia Burgess Controls (SBC)
    • Product Type : Digital Input/Output Module