/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Central de alarma de incendios de la gama DXc

    El DX Connexion es una mejora de la gama de centrales Morley-IAS Dimension. La serie Panel DX Connexion también incluye la unidad modular PCB y una tarjeta base.

    Overview

    Morley-IAS by Honeywell DX Connexion es una central detección y alarma de incendios compacta, de alto rendimiento, con muchas funciones y económica, diseñada para ayudar tanto al instalador como al usuario final en la protección de edificios de tamaño pequeño a mediano. El DX Connexion une las tradicionales cualidades de Morley-IAS de fiabilidad, flexibilidad y valor con características avanzadas y funcionalidad intuitiva. La central detección y alarma de incendios más potente y flexible de su clase. Solo hay que fijar la central en la pared, conectar el cableado de campo, encenderla y solamente pulsando el botón cinco veces puede tener un sistema de detección y alarma contra incendios que cumpla con la normativa. La gran pantalla gráfica del panel ofrece una estructura de menús clara que hace que todo el proceso de configuración inicial sea rápido, claro e intuitivo. La serie Panel DX Connexion también incluye la unidad modular PCB y una tarjeta base.

    Características y Beneficios:
    • Configuración fácil con 5 teclas
    • Gran pantalla LCD de color azul
    • Compatible con carga/descarga USB
    • Teclado de estilo alfanumérico y teclas de navegación
    • Soporte mimicrófono compacto de 160 zonas
    • Zumbador del panel “silencio” en modo de ingeniería
    • Hasta 72 horas en espera
    Certificaciones:
    • LPCB 429c
    • IP30 (EN6059)
    • EN54-2
    • EN54-4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : ESSER|Morley-IAS|System Sensor