/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Centrales de detección de incendio

    Central de alarma de incendios de la gama DXc

    Interrumpido

    El DX Connexion es una mejora de la gama de centrales Morley-IAS Dimension. La serie Panel DX Connexion también incluye la unidad modular PCB y una tarjeta base.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Morley-IAS by Honeywell DX Connexion es una central detección y alarma de incendios compacta, de alto rendimiento, con muchas funciones y económica, diseñada para ayudar tanto al instalador como al usuario final en la protección de edificios de tamaño pequeño a mediano. El DX Connexion une las tradicionales cualidades de Morley-IAS de fiabilidad, flexibilidad y valor con características avanzadas y funcionalidad intuitiva. La central detección y alarma de incendios más potente y flexible de su clase. Solo hay que fijar la central en la pared, conectar el cableado de campo, encenderla y solamente pulsando el botón cinco veces puede tener un sistema de detección y alarma contra incendios que cumpla con la normativa. La gran pantalla gráfica del panel ofrece una estructura de menús clara que hace que todo el proceso de configuración inicial sea rápido, claro e intuitivo. La serie Panel DX Connexion también incluye la unidad modular PCB y una tarjeta base.

    Características y Beneficios:
    • Indicador LED de alarma de 40 u 80 zonas opcionales
    • Configuración fácil con 5 teclas
    • Gran pantalla LCD de color azul
    • Compatible con carga/descarga USB
    • Cronómetro en tiempo real con respaldo de batería (2 y 4 bucles)
    • 2 circuitos de timbre de sirena independientes
    • Controlador de bucle 500 mA
    • Software de configuración para PC (suministrado con el panel)
    • Ajuste de sensibilidad, p. ej., entre el día y la noche
    • Lógica de entrada/salida
    Certificaciones:
    • BS5839 parte 1
    • EN54-2
    • EN54-4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS