Auriculares y teléfonos
Sistema de teléfono para bomberos ECC-FFT
Los sistemas telefónicos de bomberos ECC-FFT suministran comunicaciones seguras y confiables a los bomberos. Estos sistemas autónomos suministran capacidades de anuncios y de control a auriculares telefónicos locales y remotos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los sistemas telefónicos de bomberos ECC-FFT suministran comunicaciones seguras y confiables a los bomberos. Estos sistemas autónomos suministran capacidades de anuncios y de control a auriculares telefónicos locales y remotos. Incluyen una pantalla y un teclado incorporados, que suministran indicaciones de la activación de teléfonos y también de las situaciones correspondientes de irregularidades.
Para mayor flexibilidad, se ofrecen 24 conexiones a teléfonos remotos, que se pueden monitorear individualmente o en grupos de tomas multi-teléfonos. La función de programación automática reconoce automáticamente todas las tomas de teléfonos de bomberos del sistema, y configura de inmediato los sistemas para operación y supervisión totales. Los sistemas telefónicos de bomberos ECC-FFT permiten la conexión de hasta 10 usuarios a tomas telefónicas (FPJ-F) remotas y su intercomunicación simultánea dentro de la edificación. Un circuito de línea de señalización incorporado (que se puede conectar conforme en Clase B [Estilo 4] o Clase A [Estilo 6]), permite el monitoreo continuo de las tomas telefónicas conectadas al sistema. Los sistemas se alojan en un armario bloqueable que incluye múltiples ubicaciones de ranuras para cableado de campo.
Funciones y ventajas:- Suministra capacidades de control de supervisión y de anuncios para hasta un total de 24 tomas telefónicas
- Interfaz de usuario sencilla y directa
- Circuito telefónico supervisado, con resistor de 4,7 kΩ de final de línea para operación con circuitos tipo Y (Clase B)
- Pantalla de indicadores de LED de estado de todo el sistema
- Pantalla de indicadores de LED de estado de todo el sistema
- Compatible con la supervisión de audio de tomas multi-teléfonos
- Certificado para aplicaciones sísmicas
- Relevador incorporado (forma C) de irregularidades del sistema
- Toma de teléfono de bomberos (FPJ suministra el punto de conexión para los auriculares FHS-F)
- Armario para auriculares de bomberos (FHSC-RF/SF) que se utiliza para alojar cinco auriculares (FHS-F) de bombero
- Con homologación UL: S2424
- FDNY: COA #6152
- CSFM: 6912-0075:0228