Cabinas y hardware
DOORMASTER-SMART-PAL-Interfaz telefónica
Las interfaces telefónicas DOORMASTER-SMART-PAL de ESSER se utilizan para grabar los anuncios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las interfaces telefónicas DOORMASTER-SMART-PAL de ESSER se utilizan para grabar los anuncios a través de un sistema telefónico similar en el sistema de alarma por voz VARIODYN D1. El sistema telefónico puede abarcar hasta 4 circuitos o áreas de llamada diferentes. Para este propósito hay disponibles 1+ 4 contactos de control para activar o seleccionar la zona. La conexión de la interfaz telefónica a VARIODYN D1 se realiza a través de entradas de control y entrada de audio de UIM. La tensión de operación de 12 V puede generarse a partir de una fuente de alimentación de emergencia de 24 V con convertidor de tensión que está disponible en el sistema de alarma por voz. El convertidor de tensión puede montarse en la carcasa del carril C del bastidor. La programación tiene lugar con la postmarcación MFV, de modo que el dispositivo también se puede utilizar desde lejos.
Características y Beneficios:- El sistema telefónico permite tratar hasta 4 circuitos o zonas de llamada diferentes
- La conexión de la interfaz telefónica a VARIODYN D1 se realiza a través de entradas de control y de entrada de audio
- Para grabar los anuncios a través de un sistema telefónico similar en el sistema de alarma por voz VARIODYN D1
- 1+ 4 contactos de control disponibles para activar y/o seleccionar la zona
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER