/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Amplificadores de audio

    Amplificador de audio digital serie DAA2

    Los amplificadores de la serie DAA2 son amplificadores de audio digital de múltiples funciones capaces de reproducir hasta 2 de 8 canales de audio digital y hasta dos mensajes diferentes simultáneamente con el amplificador BDA opcional.

    Overview

    Los amplificadores de la serie DAA2 son amplificadores de múltiples funciones con función de audio digital. Cada DAA2 es capaz de acceder y procesar uno de hasta ocho canales de audio en el lazo de audio DVC, amplificando la señal y distribuyéndola a través de cuatro salidas de Clase B o dos de Clase A.

    El amplificador de la serie DAA2 es capaz de montar un amplificador digital BDA opcional, que se puede utilizar para proporcionar una copia de seguridad de amplificador individual, o para admitir el funcionamiento de dos canales, o bien un aumento de la potencia de salida a 100 W

    El DAA2 tiene dos puertos de audio digitales de cable para conectarse a segmentos DAL de cable (lazo de audio digital). Cualquiera o ambos puertos se pueden convertir en fibra utilizando módulos de opción de fibra.

    Se pueden conectar hasta 32 dispositivos, como amplificadores DAA2, al DAL en una unidad de comando de voz digital DVC.

    Los amplificadores DAA2 se pueden mezclar con amplificadores DAX y de las series DAA en el mismo DAL.

    Un cableado vertical del teléfono de bomberos opcional en el DAA2 admite comunicaciones FFT locales y de red. Un DAA2 también admite el uso de un micrófono remoto RM-1.

    Los amplificadores DAA2 pueden almacenar mensajes de problemas y alarmas de respaldo, así como proporcionar una entrada de música de fondo ajustable.

    Funciones y ventajas:
    • Admite dos salidas de audio de alto nivel de clase A o cuatro salidas de clase B
    • Amplificadores BDA opcionales que admiten configuraciones alternativas
    • Amplificador de respaldo: admite una copia de seguridad individual
    • Amplificador principal: admite funcionamiento de dos canales
    • Amplificador principal: aumenta la potencia hasta 100 W, funcionamiento de uno o dos canales
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S635
    • Listado por ULC: S635
    • CSFM: 7165-0028:0243 (NFS2-640/NFS-320), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
    • Departamento de Bomberos de Nueva York: COA#6212 (NFS2-640/NFS-320), COA#6211 (NFS2-3030)
    • Aprobado por FM
    • Código nacional de alarma de incendio NFPA 72 2007
    • Estándar de Underwriter Laboratories UL 864
    • Underwriter Laboratories of Canada (ULC) ULC-S527-11
    • Estándar de unidades de control para sistemas de alarma de incendio
    • Parte 15 Clase A, emisiones conducidas e irradiadas según lo
    • requerido por la FCC
    • IBC 2012, IBC 2009, IBC 2006, IBC 2003, IBC 2000
    • CBC 2007
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER