/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Transformadores

    Sistema de evacuación de emergencia con tecnología de voz

    Interrumpido

    El grupo de prevención de accidentes Honeywell Gamewell-FCI es una comunicación ARCNET de 625K bits por segundo que usa cable, fibra o ambos para la instalación en sistemas contra incendios en aplicaciones comerciales e industriales en todo el mundo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El grupo de prevención de accidentes Honeywell Gamewell-FCI es una comunicación ARCNET de 625K bits por segundo que usa cable, fibra o ambos para la instalación en sistemas contra incendios en aplicaciones comerciales e industriales en todo el mundo. Forma parte de Honeywell Life Safety Group y es líder en diseño y fabricación en la industria de sistemas contra incendios para aplicaciones industriales y comerciales en todo el mundo. En cooperación con una red global de distribuidores de sistemas de ingeniería (ESD), ofrece tecnología de vanguardia que cumple con las aprobaciones, certificaciones y estándares mundiales.

    Funciones y ventajas:
    • Proporciona de dos a 244 SLC, cada uno compatible con 159 sensores, 159 módulos y 159 bases de sirena direccionables
    • 625 K bits por segundo de comunicaciones ARCNET con configuraciones de cable, fibra o mixtas para flexibilidad de instalación
    • Procesador de 32 bits de alta velocidad y registro de historial de eventos 8100
    • Programación booleana avanzada basada en lógica, como AND, OR, NOT, funciones de calendario y retardo configurables mediante programación por ordenador
    • Admite hasta (16) interruptores direccionables ASM-16 o módulos controladores LED ANU-48 según ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3
    • Dos circuitos de aparatos de notificación Clase A o Clase B con clasificación de 2,0 amperios por circuito
    • Conexión integral City
    • Hasta 9 niveles de ajuste de sensibilidad
    • Interfaz RS-232 flexible de alta velocidad de 115 200 baudios
    • Texto definido por el usuario de 40 caracteres por dispositivo
    • Admite lo siguiente: -15 pantallas/anuncios LCD-SLP, 6 pantallas/anuncios LCD-E3, 5 anunciadores LED remotos LCD-7100/RAN-7100 según ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3
    • Sondea 318 dispositivos en menos de dos segundos
    • Active hasta 159 salidas en menos de cinco segundos
    • Parpadeo del LED asociado con el direccionamiento del dispositivo durante la prueba de marcha
    • Protocolo totalmente digital y de alta precisión
    • Compensación de deriva
    • Prealarma ajustable entre 15 niveles para alerta y acción
    • Ajuste automático de detección día/noche Ventanas de sensibilidad: -Ion 0,05 - Oscurecimiento del 2 % -Foto 1 - Oscurecimiento del 3 % -Láser 0,02 - Oscurecimiento del 2 %
    • Aclimatación MCS 2,5 -4 %, también opciones autoajustables: -1-2 % -2-3 % -3-4 %
    • Oscurecimiento de HARSH 1-3 %
    • Cada tarjeta de bucle tiene su propio procesador integral que proporciona la máxima supervivencia en caso de pérdida de cualquier otro componente. SLC proporciona una respuesta completa ante la pérdida de cualquier otro procesador del sistema
    • Los interruptores programables opcionales se pueden configurar para habilitar, inhabilitar o agrupar cualquier combinación de dispositivos de salida
    • El punto integrado o la zona cruzada agrupada permite que numerosos dispositivos instalados en cualquier ubicación cooperen y determinen el estado de alarma
    • Pruebas automáticas de sensibilidad del detector
    • Señales de alertas de mantenimiento de detectores SUCIOS y MUY SUCIOS
    Certificaciones:
    • Certificación sísmica IBC
    • Certificación del estándar UL® 864, 10.° edición
    • Certificación del estándar UL UL2572 para notificación masiva
    • Certificación UL para control de humo (dedicado y no dedicado) cuando se configura correctamente
    • Certificación UL y aprobado por FM para la acción previa/inundación y liberación de agentes
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER