/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de relé

    Módulo de relé Notifier

    Interrumpido

    El módulo de relé Notifier proporciona 10 relés programables de forma C cuando se utilizan con un FACP (panel de control de alarmas de incendio) compatible.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de relé Notifier proporciona 10 relés programables de forma C cuando se utilizan con un FACP (panel de control de alarmas de incendio) compatible. El módulo de relé puede montarse dentro del chasis de la tarjeta de circuitos principal FACP o en el área de la batería de la carcasa mediante una abrazadera de montaje opcional con la referencia: ANN-MBRLY. Los módulos de relé y el FACP se comunican a través de una interfaz de serie de dos cables que emplea el formato de comunicación ANN-Bus. Se utilizan dos cables adicionales para la alimentación de 24 V CC. Se puede utilizar un único cable no blindado de cuatro conductores para comunicaciones de alimentación y datos. Se pueden conectar hasta ocho dispositivos ANN-Bus al ANN-Bus de cada FACP.

    Funciones y ventajas:
    • Los módulos de relé se conectan al terminal ANN-Bus en el FACP
    • Requiere una programación mínima
    • Proporciona 10 relés de forma C programables
    • Se pueden conectar hasta ocho dispositivos ANN-Bus al ANN-Bus de cada FACP
    • Se pueden programar diez relés de forma C para diversas funciones
    • Puede recibir alimentación de 24 V CC desde FACP o mediante fuentes de alimentación remotas
    Certificaciones:
    • CSFM: 7120-0028:0259
    • Departamento de Bomberos de Nueva York: COA 6177
    • Con aprobación FM
    • MEA: 333-07-E
    • UL: S635
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Relay Module

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Relay Module
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Relay Module