/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos especiales

    Módulo de relé/monitor doble FDRM-1

    Interrumpido

    Los módulos de relé/monitor duales FlashScan® se usan con paneles de control de alarma contra incendios NOTIFIER ONYX® y CLIP. Cada salida está diseñada para aplic, de conmutación C, que no requieren supervisión de cableado para el circuito de carga.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de relé/monitor duales FlashScan® están diseñados para usarse con los paneles de control de alarma contra incendios de las series NOTIFIER ONYX® y CLIP. Los módulos están diseñados para utilizarse en bucles inteligentes de 2 hilos. Incluyen dos módulos de control de relés individuales y dos módulos de monitor de clase B. Cada salida está diseñada para aplicaciones de conmutación C, que no requieren supervisión de cableado para el circuito de carga. Cada entrada de monitor proporciona una interfaz entre un panel de control de alarma contra incendios y uno o más dispositivos de contacto normalmente abiertos (NO). 

    Funciones & Ventajas:
    • Comunicación analógica direccionable
    • Diseño elegante y de bajo perfil
    • Las direcciones se pueden ver y cambiar sin programadores electrónicos
    • Direccionamiento decimal giratorio (1 a 159)
    Certificaciones:
    • Homologado por UL/ULC: S635
    • CSFM: 7300-0028:0219
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER