/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Pulsador de alarma contra incendios de la serie BG-12

    Interrumpido

    Los pulsadores de alarmas de incendios serie BG-12 están diseñados para satisfacer múltiples aplicaciones teniendo en cuenta al instalador y al usuario final. Cuentan con una variedad de modelos, incluidas las versiones de acción única y doble.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los pulsadores de alarmas de incendios BG-12 están diseñados para satisfacer múltiples aplicaciones teniendo en cuenta al instalador y al usuario final. Cuentan con una variedad de modelos que incluyen versiones de acción simple y doble.

    Estos pulsadores proporcionan una señal de entrada de inicio de alarma a los paneles de control de alarma contra incendios (FACP) convencionales. Su diseño innovador, construcción duradera y múltiples opciones de montaje hacen que estos pulsadores sean fáciles de instalar, mantener y operar. La cubierta, la placa posterior y el mango de operación de estos pulsadores están moldeados en material de policarbonato duradero.

    Funciones y ventajas:
    • Estéticamente agradable, diseño y color de alta visibilidad
    • Cumple con la fuerza de tracción máxima de cinco libras de la ADA
    • Fácil de manejar (acción simple o doble, según el modelo), pero diseñado para evitar falsas alarmas cuando se golpea o se agita
    • EMPUJE HACIA DENTRO/TIRE HACIA ABAJO los pestillos del mango en la posición descendente para indicar claramente que la estación ha sido operada
    • La palabra «ACTIVATED» (ACTIVADO) aparece en la parte superior del mango en amarillo brillante, lo que indica la operación de la estación
    • El mango de operación cuenta con flechas blancas que muestran la dirección de operación básica para personas que no hablan inglés
    • Texto en Braille incluido en el área de sujeción del dedo del mango de operación y a través de la parte superior del mango
    • Varios modelos de cierre hexagonal y de llave disponibles
    • El cierre hexagonal patentado en EE. UU. solo necesita un cuarto de vuelta para bloquear/desbloquear
    • La estación se puede abrir para su inspección y mantenimiento sin activar una alarma
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S692
    • Listado por ULC: S692
    • Aprobado por CSFM: 7150-0028:199
    • Aprobado por FM
    • Aprobado por MEA: 67-02-E y
    • cumple el estándar UL 38 para cajas de señalización accionadas manualmente
    • Patentado: n.º de patente de EE. UU. D428.351- 6.380.846- 6.314.772- 6.632.108