Bocinas y sirenas
Sirena integrada en base de detector, direccionable
La sirena DB de KAC es un dispositivo alimentado por lazo de alta calidad diseñado que alerta de una emergencia con una selección de niveles de salida y tonos que hacen que el dispositivo sea ideal para diversas aplicaciones.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La Sirena KAC DB es una sirena de 32 tonos de alta calidad que ofrece una instalación y un control rápidos y simples y forma la base perfecta para los detectores SS. Se alimenta mediante el panel de incendios a través del cableado de lazo. El control del dispositivo se habilita mediante conmutadores integrados, algunos de los cuales también se pueden ajustar mediante el protocolo avanzado SS.
El dispositivo se instala simplemente mediante un ajuste por torsión en la base B501AP. Utiliza la base B501AP de System Sensor para ofrecer una mayor flexibilidad de instalación y se integra perfectamente con los detectores inteligentes SS. Cuando el panel de incendios la activa, su potente sirena emite una advertencia audible
Características y Beneficios:- Instalación más rápida y flexible
- Menos errores de instalación y fácil detección de fallos
- Reducción de costes con materiales robustos de alta calidad para una vida útil más prolongada
- Reducción de costes de existencias
- Excelente rendimiento
- El disco piezoeléctrico de alta eficiencia y el perfil de bocina generan un nivel de sonido excelente
- Salida de sonido controlable por protocolo avanzado, selección de tonos
- VdS
- LPCB
- EN54-3
Otros
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Otros
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
- Product Type : Sounder