/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    power supplies

    Fuente de alimentación 5A

    Interrumpido

    La fuente de alimentación Honeywell está diseñada para cumplir con los requisitos de la norma EN54-4 con el fin de proporcionar sistemas de control de incendios con suministro de respaldo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La fuente de alimentación Honeywell está diseñada para cumplir con los requisitos de la norma EN54-4 con el fin de proporcionar sistemas de control de incendios con suministro de respaldo. Esta Fuente de alimentación tiene una entrada que se puede utilizar para desactivar la carga de la batería en una condición de incendio para que la salida completa se proporcione al equipo accionado. Esto maximiza la capacidad de corriente de salida a la vez que permite una supervisión y protección completa de las salidas. Esta flexibilidad significa que se puede seleccionar la fuente de alimentación para ofrecer un modo de reserva adecuado (p. ej., 24 o 72 horas) para el sistema.

    Características y Beneficios:
    • Entrada de cable superior o posterior
    • Modo de espera de 24 horas o 72 horas
    • Totalmente monitorizado según EN54-4
    • Indicadores LED locales para la detección rápida de fallos
    • Control de fallo de conexión a tierra seleccionable
    • Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
    • Terminales extraíbles para cable de hasta 2,5 mm
    • Desactivación del cargador de alarma de incendios
    • Salida de relé de fallo sin tensión
    • Espacio para 2 baterías de 17 Ah
    Certificaciones:
    • EN54-4 / A2
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar