/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Servidores

    Kit de Pasarela SDI/I de Servidor OPC y Software

    Interrumpido

    Kit de puerta de enlace Servidor OPC con software SDI y SMSI instalado. Se suministra con PC industrial.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Kit de puerta de enlace Servidor OPC con software SDI y SMSI instalado. Se suministra con PC industrial. El kit de puerta de enlace del servidor OPC proporciona un PC compatible con IBM, doble núcleo, RAM de 4 GB como mínimo, 1 GB de espacio en disco como mínimo, unidad DVD Rom, tarjeta gráfica WGA con un mínimo de 4 MB de memoria de vídeo, monitor con un mínimo de 1024 x 768 píxeles, tarjeta de sonido con altavoces externos, Windows XP Professional SP3 de 32 bits, Windows 7 Pro, Windows Server 2008, Internet Explorer versión 7 o superior, IIS, puertos serie RS232.

    Funciones y ventajas:
    • PC industrial en caja de aluminio
    • Se puede montar en guía DIN o pared (se suministran soportes de fijación)
    • Conexiones, 2 puertos Gigabit Ethernet, 4 USB, 6 puertos RS 232