/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de extinción

    Central de extinción Notifier

    Interrumpido

    La central de extinción de Honeywell está diseñada para gestionar de forma eficiente la secuencia de liberación automática de todo sistema de extinción.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La central de extinción Control de Honeywell está diseñada para gestionar de forma eficiente la secuencia de liberación automática de todo sistema de extinción. RP1r-SUPRA incluye una fuente de alimentación conmutada de 65 W con cargador de baterías con tres zonas de entrada para conectar directamente a los detectores convencionales y a los pulsadores de disparo externos, dos circuitos de salida monitorizados y protegidos electrónicamente, dos salidas de sirenas con diferentes frecuencias para identificar cada una de las etapas como aviso, alarma, prolongación/cancelación de emergencia.

    Características y Beneficios:
    • Dos salidas de sirena de alarma
    • Una fuente de alimentación de 65 W conmutada con batería
    • Tres zonas de entrada para conectarse directamente a detectores convencionales y pulsadores de activación externos
    Certificaciones:
    • UNE EN 12094.1
    • EN 54-2
    • EN 54-4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER