Detector de humos por aspiración
Detector de humo VESDA VLI
Los detectores de humo VESDA VLI de Xtralis son el primer sistema de detección de humo por aspiración (aspiration smoke detection
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
VESDA VLI de Xtralis es el primer sistema de detección de humo por aspiración (ASD, por sus siglas en inglés) con función de alerta temprana, diseñado para proteger aplicaciones industriales y entornos con condiciones adversas de hasta 2000 m2 y 1600 m2. El detector VLI combina un filtro inteligente a prueba de fallos (pendiente de patente) con una barrera avanzada de aire limpio que, además de protegerlos componentes ópticos, ofrece detección absoluta eficiente y una cámara de detección de humos de larga vida útil que elimina la necesidad de recalibración. Los detectores VLI incluyen una robusta carcasa de clase IP66 de máxima protección que impide la entrada de polvo y de chorros fuertes de agua de todas las direcciones. En la mayoría de las aplicaciones industriales, y especialmente en los entornos con condiciones muy adversas, esta característica elimina la necesidad de adquirir costosas cajas IP externas, lo que simplifica y reduce el coste de la instalación. Los detectores VLI están equipados con un potente aspirador que permite instalar hasta 360 m (1181 pies) de longitud total de tubo. Es completamente compatible con las aplicaciones de software Xtralis ASPIRE, VSC y VSM4, diseñadas para simplificar el diseño de la red de tuberías, la puesta en marcha del sistema y la realización de operaciones de mantenimiento, así como con instalaciones VESDA ya existentes. El asistente de puesta en servicio AutoLearn™ reduce el tiempo de configuración y establece umbrales óptimos de alarma y flujo en diversas condiciones. El detector VLI es de por sí menos propenso a alarmas no deseadas, gracias a su tecnología de filtro inteligente, la trampa de pelusas, la sonda de submuestreo y el filtro secundario. Junto con su diseño modular, VLI ofrece un menor coste total de propiedad a lo largo de la vida útil del producto.
Características y Beneficios:- Filtro inteligente (pendiente de patente)
- Separador de pelusas para capturar partículas fibrosas
- Sonda de submuestreo (separador inercial)
- Filtro secundario
- Filtro de aire para protección óptica
- Referencia a humo y flujo AutoLearn
- Sensor de flujo ultrasónico
- Montaje fácil con abrazadera de apoyo de acero
- Piezas modulares sustituibles in situ para facilitar el mantenimiento
- Puerto de configuración USB local
- Fácil acceso a las terminaciones de cables
- ActivFire
- CE
- EN 54-20
- FM
- LPCB
- NF
- SIL 2 según la norma IEC 61508
- UL
- ULC
Otros
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
- Product Type
- VESDA
Otros
- Brand
- ESSER
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
- Product Type
- VESDA
- Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis
- Product Type : VESDA