Detectores de humos
Detector de humo térmico/fotoeléctrico serie FSP-951
Detectores de humo FSP-951 diseñados de forma inteligente para ofrecer rendimiento y estética con un nuevo diseño moderno, elegante y contemporáneo
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de humo FSP-951 son detectores de humo enchufables e inteligentes, diseñados tanto para el rendimiento como para la estética, y son repuestos directos de la serie FSP-851. Su nuevo diseño moderno, elegante y contemporáneo, y su cámara de detección óptica mejorada fueron creados para detectar el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión de acuerdo con estándares de código más estrictos. Los termistores electrónicos dobles añaden una detección térmica de temperatura fija de 57 °C (135 °F) en el FSP-951T. El FSP-951R es un detector remoto capaz de realizar pruebas para su uso con carcasas de detectores de conductos de la serie DNR. Los detectores de la serie FSP-951 están disponibles para las aplicaciones FlashScan® y CLIP, según se designe. La sensibilidad del detector de la serie FSP-951 se puede programar en el software del panel de control. La sensibilidad se supervisa continuamente y se comunica al panel. La capacidad de identificación de puntos permite establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección decimales giratorios, lo que proporciona una ubicación exacta del detector para el mantenimiento selectivo cuando la contaminación de la cámara alcanza un nivel inaceptable
Funciones y ventajas:- Conexión de bucle SLC de dos cables
- Direccionable por dispositivo
- Diseño exclusivo de fuente única para responder de manera rápida y fiable a una amplia gama de incendios
- Sellados contra contrapresión
- Diseñados para montaje directo en superficie o en caja eléctrica
- Con homologación UL/ULC: S1115
- Con aprobación FM
- CSFM: 7272-0028:0503
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor