Detectores de humos
Detector de humo fotoeléctrico inteligente serie Select
Los detectores de humo fotoeléctricos inteligentes serie Select son sensores de humo conectables que combinan una cámara de detección fotoelectrónica con comunicaciones analógicas direccionables.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los detectores de humo de la serie Select son detectores inteligentes (direccionables) con capacidad de identificación de puntos que permiten establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección giratorios que proporcionan ubicaciones exactas del dispositivo. La sensibilidad del detector se monitoriza continuamente y se comunica al panel de control de alarmas contra incendios. Diseño moderno y opciones de color que satisfacen las demandas estéticas. Además, cada detector está fabricado para una instalación y una eficiencia de mantenimiento excepcionales. El nuevo diseño de la cámara de sensor óptico del detector fotoeléctrico System Sensor 2351B (2351B-IV) permite detectar el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión de acuerdo con estándares de código más estrictos. La sensibilidad de los detectores de la serie Select se puede programar mediante el software del panel de control para adaptarse al entorno.
Funciones y ventajas:- Certificación UL 268, 7.ª edición
- Perfil moderno
- Comunicaciones analógicas
- Modo de espera de baja corriente
- Interruptores de dirección giratorios
- LED dobles para una visibilidad de 360°
- Opciones de color ampliadas
- UL
- FM
- CSFM
Otros
- Brand
- System Sensor
Otros
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor