Detectores de llama
FS System 10™ y FS10-R
Estos sistemas han sido diseñados especialmente para aplicaciones de revestimiento líquido y en polvo, y protegen la cabinas de pulverización de pintura electrostática de todo el mundo. • Resumen de especificaciones
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
.
FS System 10™FS System 10™ es un sistema de control de procesos y detección de incendios basado en microprocesador de alta velocidad (especialmente diseñado para aplicaciones de revestimiento líquido y en polvo) que detecta con rapidez la presencia de llamas, desconecta el proceso de acabado electrostático en cuestión de milisegundos y evita la propagación de incendios antes de que puedan prenderse los residuos y las películas de pintura húmedas.
El sistema FS System 10™ es el único que proporciona una respuesta en dos fases:una ALERTA para incendios de pulverización de tipo 'bola de fuego' y, si el incendio continúa, una ALARMA DE INCENDIOS tras un intervalo de 4 o 5 segundos.
El sistema FS System 10 es muy superior a los detectores convencionales gracias a su sistema de sensores infrarrojos cuánticos electroópticos y a su capacidad de detección precisa sin falsas alarmas.El FS System 10 está disponible en una configuración de controlador de montaje mural o de tarjeta(si desea obtener más información sobre el controlador de tarjeta, consulte a la fábrica).
El detector está instalado en una caja antideflagrante.El controlador de montaje mural es un sistema autónomo montado en una caja NEMA 12 con pantalla LCD y luces LED de estado.Se han añadido tres relés mecánicos de 10 A para la desactivación del flujo de pintura, la electrostática y el transportador.El detector proporciona el historial de sucesos y los datos técnicos del incendio en tiempo real y, a continuación, almacena esta información en la memoria no volátil del controlador.Los datos de FirePic™ y SnapShot pueden descargarse en su PC desde el puerto RS-232 del controlador.El controlador puede funcionar con uno o dos detectores.
>FS10-R unificado
El sistema FS10-R unificado es un detector de llamas infrarrojo electroóptico multiespectral diseñado específicamente para cabinas de pulverización de pintura líquida o en polvo.Basado en el sistema FS System 10, el detector de llamas FS10-R unificado satisface las necesidades de capacidad autónoma y cumple la normativa NFPA 33.Los sensores WideBand IR™ (infrarrojos de banda ancha), NearBand IR (infrarrojos de banda estrecha) y de banda visible, junto con el procesamiento avanzado de las señales, proporcionan un rendimiento óptimo.La respuesta de alta velocidad frente a los incendios, junto a los ajustes de sensibilidad de fábrica y las salidas de alarma opcionales, aportan la mejor solución para la detección de incendios en la industria de acabados.
Características y ventajas adicionales:
- Detector de incendios infrarrojo electroóptico digital multiespectral
- Cumple los requisitos de la normativa NFPA 33
- Respuesta única de dos etapas: ALERTA y ALARMA DE INCENDIOS
- Inmunidad a las falsas alarmas provocadas por arcos o descargas de tipo corona
- Incluye un sistema de comprobación automática 'a través de la lente'.
- No es sensible a las fuentes de energía radiante de fondo, como calentadores de pintura
- No se ve afectado por la absorción de humos ni por la neblina de los disolventes en las cabinas de pulverización de pintura líquida
- Penetra la pintura, el polvo o los residuos de aceite adheridos a la lente del detector
- Comunicaciones digitales con interfaz RS-485.
- FirePic™: recuperación de datos registrados antes del incendio.
- SnapShot™: representación gráfica y dinámica de todo cuanto capta el detector
Información general
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
- NOTIFIER
- Warranty
- 2 Years from Date of Shipping
Características
- Sub-Category
- Flame Detectors
- Flame Detectors
- Alarm Included
- Yes
- Display Type
- LCD
- Features & Benefits
- Built-In Automatic “Through The Lens” Self-Test
- Digital Communication with Rs-485 Interface
- FirePic™ Retrieval of Recorded Pre-Fire Data
- Immune to False Alarms Caused by Arcs or Corona Discharges
- Meets requirements of NFPA 33
- Multi-Spectral Digital Electro-Optical Infrared Fire Detector
- Not Affected by Absorbing Smoke or Paint Solvent Mist in Liquid Pant Spray Booths
- Not Sensitive to Background Radiant Energy Sources such as Paint Heaters
- Sees through Paint, Powder or Oil Residue on Detector’s Lens
- SnapShot™ Dynamic Graphical Display of What the Detector Sees
- Unique Two-Stage ALERT and FIRE ALARM Response
- Filter Included
- No
- Relay Included
- Yes
- Sampling Pump Included
- No
- Warnings & Restrictions
- 2 Years from Date of Shipping
- Replacement Parts
- Electronics Module for Model FS10-R30s
Dimensions & Weight
- Weight range
- 3.8 lbs
- Dimension
- Dia: 4.81 in D: 4.65 in
Technical Specifications
- Humidity Range
- 10 to 90% RH (Non-Condensing)
- Number of Analog Outputs
- 1
- Analog Output Signal Type
- mA
- Filter Required
- No
- Relay Rated Load
- 1A @24V DC
- Relay Output Configuration
- SPST
- Relay Circuit Resting Configuration
- NO
- Sensing Method
- Infrared
- Wireless Enabled
- No
- Output Signal Type
- mA
- Mounting
- Swivel Bracket Assembly (Optional)
- Spectral Sensitivity
- Near Band IR: 0.7 to 1.1 microns
- Visible: 400 to 700 Nanometers
- Wide Band IR: 0.7 to 3.5 microns
- Sensitivity
- 45 ft and 30 ft to 1 sq.ft Gasoline Fire
- Field of View
- 90° (± 45° Horizontal and Vertical)
- Conduit Entries
- (2) 3/4 in NPT
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Electrical Specifications
- Analog Output Signal Current
- 4 mA
- Operating Current
- 85 mA
- Power Requirement
- 24 VDC
Battery & Charging
- Batteries Required
- Yes
- Batteries Included
- Yes
Standards & Certifications
- Certifications - Regional
- Global
- NEMA Rating
- NEMA 3, 4 and 4x
Material Specifications
- Enclosure Material
- 316 Stainless Steel
- Copper-Free Powder Coated Aluminum
Applications & Compatibility
- Application
- Aerosol Filling
- Curing Ovens
- Liquid Paint Spray Lines
- Powder Coating Booths
Otros
- Industry
- Energy
- Manufacturing
Información general
- Brand
- Honeywell
- Honeywell
- NOTIFIER
- Warranty
- 2 Years from Date of Shipping
Características
- Sub-Category
- Flame Detectors
- Flame Detectors
- Alarm Included
- Yes
- Display Type
- LCD
- Features & Benefits
- Built-In Automatic “Through The Lens” Self-Test
- Digital Communication with Rs-485 Interface
- FirePic™ Retrieval of Recorded Pre-Fire Data
- Immune to False Alarms Caused by Arcs or Corona Discharges
- Meets requirements of NFPA 33
- Multi-Spectral Digital Electro-Optical Infrared Fire Detector
- Not Affected by Absorbing Smoke or Paint Solvent Mist in Liquid Pant Spray Booths
- Not Sensitive to Background Radiant Energy Sources such as Paint Heaters
- Sees through Paint, Powder or Oil Residue on Detector’s Lens
- SnapShot™ Dynamic Graphical Display of What the Detector Sees
- Unique Two-Stage ALERT and FIRE ALARM Response
- Filter Included
- No
- Relay Included
- Yes
- Sampling Pump Included
- No
- Warnings & Restrictions
- 2 Years from Date of Shipping
- Replacement Parts
- Electronics Module for Model FS10-R30s
Dimensions & Weight
- Weight range
- 3.8 lbs
- Dimension
- Dia: 4.81 in D: 4.65 in
Technical Specifications
- Humidity Range
- 10 to 90% RH (Non-Condensing)
- Number of Analog Outputs
- 1
- Analog Output Signal Type
- mA
- Filter Required
- No
- Relay Rated Load
- 1A @24V DC
- Relay Output Configuration
- SPST
- Relay Circuit Resting Configuration
- NO
- Sensing Method
- Infrared
- Wireless Enabled
- No
- Output Signal Type
- mA
- Mounting
- Swivel Bracket Assembly (Optional)
- Spectral Sensitivity
- Near Band IR: 0.7 to 1.1 microns
- Visible: 400 to 700 Nanometers
- Wide Band IR: 0.7 to 3.5 microns
- Sensitivity
- 45 ft and 30 ft to 1 sq.ft Gasoline Fire
- Field of View
- 90° (± 45° Horizontal and Vertical)
- Conduit Entries
- (2) 3/4 in NPT
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -40˚C
Electrical Specifications
- Analog Output Signal Current
- 4 mA
- Operating Current
- 85 mA
- Power Requirement
- 24 VDC
Battery & Charging
- Batteries Required
- Yes
- Batteries Included
- Yes
Standards & Certifications
- Certifications - Regional
- Global
- NEMA Rating
- NEMA 3, 4 and 4x
Material Specifications
- Enclosure Material
- 316 Stainless Steel
- Copper-Free Powder Coated Aluminum
Applications & Compatibility
- Application
- Aerosol Filling
- Curing Ovens
- Liquid Paint Spray Lines
- Powder Coating Booths
Otros
- Industry
- Energy
- Manufacturing
- Brand : Honeywell|Honeywell|NOTIFIER
- Sub-Category : Flame Detectors|Flame Detectors
- Weight range : 3.8 lbs
- Humidity Range : 10 to 90% RH (Non-Condensing)
- Minimum Temperature : -40˚C
- Alarm Included : Yes
- Number of Analog Outputs : 1
- Analog Output Signal Type : mA
- Analog Output Signal Current : 4 mA
- Batteries Required : Yes
- Batteries Included : Yes
- Certifications - Regional : Global
- Display Type : LCD
- Features & Benefits : Built-In Automatic “Through The Lens” Self-Test|Digital Communication with Rs-485 Interface|FirePic™ Retrieval of Recorded Pre-Fire Data|Immune to False Alarms Caused by Arcs or Corona Discharges|Meets requirements of NFPA 33|Multi-Spectral Digital Electro-Optical Infrared Fire Detector|Not Affected by Absorbing Smoke or Paint Solvent Mist in Liquid Pant Spray Booths|Not Sensitive to Background Radiant Energy Sources such as Paint Heaters|Sees through Paint, Powder or Oil Residue on Detector’s Lens|SnapShot™ Dynamic Graphical Display of What the Detector Sees|Unique Two-Stage ALERT and FIRE ALARM Response
- Filter Required : No
- Filter Included : No
- Relay Rated Load : 1A @24V DC
- Relay Output Configuration : SPST
- Relay Included : Yes
- Relay Circuit Resting Configuration : NO
- Sampling Pump Included : No
- Sensing Method : Infrared
- Operating Current : 85 mA
- Warnings & Restrictions : 2 Years from Date of Shipping
- Wireless Enabled : No
- Replacement Parts : Electronics Module for Model FS10-R30s
- Output Signal Type : mA
- NEMA Rating : NEMA 3, 4 and 4x
- Mounting : Swivel Bracket Assembly (Optional)
- Warranty : 2 Years from Date of Shipping
- Spectral Sensitivity : Near Band IR: 0.7 to 1.1 microns|Visible: 400 to 700 Nanometers|Wide Band IR: 0.7 to 3.5 microns
- Sensitivity : 45 ft and 30 ft to 1 sq.ft Gasoline Fire
- Power Requirement : 24 VDC
- Industry : Energy|Manufacturing
- Field of View : 90° (± 45° Horizontal and Vertical)
- Enclosure Material : 316 Stainless Steel|Copper-Free Powder Coated Aluminum
- Dimension : Dia: 4.81 in D: 4.65 in
- Conduit Entries : (2) 3/4 in NPT
- Application : Aerosol Filling|Curing Ovens|Liquid Paint Spray Lines|Powder Coating Booths