/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de calor

    Detector de temperatura fija Serie 200

    La gama de detectores de temp. fija 52051E serie 200 ofrece detección de temperatura fija a 58 ºC (clase A1S). Son sensores de incendios conectables con un circuito de detección de termistor único para advertencia temprana de incendios en desarrollo.

    Overview

    La gama de detectores 52051E son sensores analógicos direccionables de temperatura fija que emplean termistores de baja masa y tecnología de microprocesador para obtener una respuesta rápida y una detección lineal de la temperatura. Su respuesta lineal permite utilizar estos sensores para señalar temperaturas en un intervalo de 58°C (Clase A1S) a 78°C (Clase BS). Con la implementación del protocolo avanzado de la serie 200, cualquier modelo puede configurarse por software para ser una unidad de temperatura fija de 58°, una unidad fija de 78° o un dispositivo de 58° con incremento de temperatura. Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores y la continuidad de la homologación, siguen estando disponibles tres versiones distintas con números de referencia independientes. Los elementos de detección de los tres sensores de calor se pueden controlar desde la central a través del protocolo avanzado de la serie 200, de modo que los umbrales de sensibilidad de cada elemento se pueden cambiar desde la central, lo que permite personalizar el dispositivo para el uso variable de la zona que está protegiendo. Los detectores térmicos de temperatura fija de 58⁰C incluye el protocolo avanzado de la serie 200 y la posibilidad de personalizar los umbrales térmicos de cada detector en función de los riesgos específicos de la aplicación, LED tricolor con colores rojo, verde y ámbar, interruptores giratorios de dirección decádicos, compatibilidad 100% mecánica y eléctrica con versiones anteriores, nuevo diseño de base para complementar el detector.

    Certificaciones:
    • 199n/17 edición 27 0786-CPR-20659 G209022 TCC 2 - K829/a B.04068
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS