/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector de humo fotoeléctrico 22051E/EI

    Interrumpido

    El detector fotoeléctrico de humo 22051E/EI tiene un diseño de cámara de detección nuevo, gracias a años de investigación y desarrollo de System Sensor. Ofrece mejor capacidad de respuesta, menos cambios de sensibilidad por la acumulación de polvo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El detector fotoeléctrico de humo 22051E/EI tiene un diseño de cámara de detección nuevo, gracias a años de investigación y desarrollo de System Sensor. Esto proporciona una mejor capacidad de respuesta, menos cambios de sensibilidad causados por la sedimentación de polvo y menos falsas alarmas resultantes de la entrada de insectos y otros residuos. La unidad enchufable utiliza circuitos de procesamiento sofisticados que incorporan filtros de suavizado para ayudar a eliminar las condiciones de ruido ambiental transitorio que pueden ser la causa de alarmas no deseadas. Los dispositivos se gestionan mediante un software integrado que ejecuta algoritmos complejos que mejoran aún más la resistencia a falsas alarmas y mejoran la velocidad de detección.

    Funciones y ventajas:
    • Incluye el protocolo avanzado Series 200
    • Disponible con o sin aislamiento de cortocircuitos de un polo con control de estado
    • LED tricolor rojo, verde y ámbar
    • Conmutadores giratorios de dirección de décadas
    • Color blanco puro para adaptarse a los edificios modernos
    • Compatibilidad mecánica y eléctrica al 100 % con productos anteriores
    • Nuevo diseño de base para complementar el detector
    Certificaciones:
    • Con certificación CE
    • LPCB
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric