Detectores de humos
Módulo monitor analógico de 6 entradas
Los módulos de monitor analógicos de 6 zonas convencionales se utilizan para la alarma convencional de control de equipos. Los módulos de monitor son direccionables mediante selectores decádicos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos de monitor convencionales de 6 entradas se utilizan para la alarma convencional de control de equipos. Los módulos de monitor de 6 zonas son direccionables mediante selectores decádicos. Los módulos de monitor ocupan 6 direcciones de módulo consecutivas del módulo seleccionado. El ajuste de posición se selecciona con los selectores giratorios de 1 a 99. Monitorización independiente de la continuidad de línea con resistencia de extremo de línea de zona de 3K9 Ω y control de presencia de alimentación externa. Los módulos reciben alimentación externa con tensión de 24 V CC que se puede restablecer externamente.
La parte frontal de las tarjetas del módulo del monitor alberga LED para comunicaciones y alarma independientes por zona. Los módulos de zona se utilizan para controlar equipos de alarma de funcionamiento convencional a 24 V CC y alarmas de consumo, conectados a líneas de detección supervisadas que se controlan independientemente de la analógica central. El circuito electrónico debe alimentarlo una fuente externa de 24 V CC supervisada, estabilizada y cortocircuitable con baterías de emergencia para evitar fallos por caídas de tensión. Las líneas de detección convencionales se supervisan y controlan a través del módulo, siendo posible restablecerlo reiniciando el panel y el equipo conectado a los módulos mediante una fuente de alimentación auxiliar con desconexión temporal de tensión externa.
El LED de cada circuito parpadea en modo de espera y se enciende de forma constante cuando el equipo entra en alarma, al recibir una condición de activación de los sensores, del equipo o de los botones que tiene conectados. Los módulos de monitor de 6 zonas son compatibles con la mayoría de paneles de control analógicos Morley-IAS. La conexión de las líneas de zona se puede hacer en bucle abierto con final de línea (estilo B con 6 zonas) o cerrado (estilo A con 3 zonas).
Características y Beneficios:- 6 entradas de módulo de monitor para dispositivos convencionales
- Alarma y comunicación LED por zona incorporadas
- Sistema electrónico protegido contra sobretensiones
- Garantía de 3 años
- EN54-18
- Certificación CPD: 0832-CPD-0929
Otros
- Brand
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS