Detectores de humos
Detector lineal de humo MI-LPB2
Los MI-LPB2 son detectores de humo lineales por haz de luz de tipo reflector direccionable, diseñados para funcionar como componente de un sistema de alarma de incendios inteligente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Barrera analógica de detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja para centrales analógicas. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y un elemento reflector. Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico y se alimenta del propio lazo, direccionamiento de 01 a 159. Fácil alineación, indicándose el valor de la señal recibida en dos displays de 7 segmentos. Incorpora compensación por suciedad, tres leds de estado y aislador de cortocircuito. Se incluye un reflector de 200 x 230 mm para distancias de 10 a 70 m, siendo necesario un complemento adicional para distancias superiores (6500-LRK). Ideal para la protección de naves de gran superficie y espacios con techos muy altos. Incluye filtros de prueba.
- Consumo en reposo: 2mA (led apagado)
- Consumo en alarma: 8,5mA (led encendido).
- Humedad relativa: 0% a 95% sin condensación
- Alcance: de 5m a 100m, hasta 1400m2 de cobertura
- Peso: 1,77Kg
- Dimensiones en mm del detector: 190 (ancho) x 254 (alto) x 84 (fondo)
- Dimensiones en mm de la caja: 190 (ancho) x 230 (alto) x 51 (fondo)
- Aprobada según los requisitos de: EN54-12.
- CPD: 0832-CPD-0329
Otros
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
Otros
- Brand
- ESSER
- Morley-IAS
- Brand : ESSER|Morley-IAS