/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector de humo fotoeléctrico sin aislador, Notifier ópalo

    El detector de humo fotoeléctrico Opal NFXI-OPT, parte de la línea de detectores direccionables S200, ofrece una plataforma de detección consolidada, fiable y de alta calidad con comunicación digital.

    Overview

    El detector de humo fotoeléctrico Opal NFXI-OPT, parte de la línea de detectores direccionables S200, ofrece una plataforma de detección consolidada, fiable y de alta calidad con comunicación digital. Funciona según el principio de dispersión de luz, con una cámara de detección altamente eficiente, resultado de muchos años de investigación y diseño de System Sensor. La unidad enchufable utiliza circuitos de procesamiento sofisticados que incorporan filtros de suavizado para ayudar a eliminar las condiciones de ruido ambiental transitorio que pueden ser la causa de alarmas no deseadas. Los dispositivos se gestionan mediante un software integrado que ejecuta algoritmos complejos que mejoran aún más la resistencia a falsas alarmas y mejoran la velocidad de detección.

    Funciones y ventajas:
    • Los productos de cámara de humo mejoran la inmunidad a falsa alarma
    • Incluye el protocolo digital avanzado Series 200
    • LED tricolor en rojo, verde y ámbar, ofrece visibilidad de 360°
    • Conmutadores giratorios de dirección de décadas
    • Color blanco puro
    • Compatibilidad mecánica y eléctrica al 100 % con productos anteriores
    • Nuevo diseño de base para complementar el detector
    • Amplio rango de temperaturas de operación de -30 a 50 °C (-22 a +176 °F).
    • De 10 % a 93 % de humedad relativa
    • Bases compatibles: B500Series
    Certificaciones:
    • 0786-CPR-20646 para EN54-7:2006
    • G209009
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric