/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector de humo óptico convencional ES Detect

    ESSER de Honeywell ofrece detectores de humo ópticos de la serie ES Detect que incorporan funciones como la inteligencia descentralizada

    Overview

    Los detectores ópticos de humo ESSER forman parte de Honeywell. Los detectores de la serie ES Detect incorporan funciones como la detección de incendios con inteligencia descentralizada, autocomprobación automática de funciones, adaptación automática al entorno, alarma/almacenamiento de datos operativos y visualización de alarmas. Funcionan como detector de humos de luz dispersa para la detección precoz y fiable de incendios. También es posible conectar un indicador remoto al detector óptico de humos.

    Características y Beneficios:
    • Se corresponde de forma óptima con el sistema de línea ES
    • Hasta 30 detectores por grupo de detección
    • Autosupervisión automática de la electrónica del detector
    • Horas de operación, alarma y contador de fallos en cada detector
    • Autosupervisión automática de funcionamiento y estado de los sensores
    • Adaptación automática a diferentes condiciones ambientales
    Certificaciones:
    • Aprobación VdS
    • EN54-7
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER