Software de configuración
Servidor Modbus IntesisBox® IQ8C/FLEXES
IntesisBox actúa como un dispositivo esclavo en su interfaz Modbus, esta interfaz puede ser el puerto Ethernet (si se utiliza Modbus TCP), el puerto EIA232 o el puerto EIA485 (si se utiliza Modbus RTU).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
IntesisBox actúa como un dispositivo esclavo en su interfaz Modbus, esta interfaz puede ser el puerto Ethernet (si se utiliza Modbus TCP), el puerto EIA232 o el puerto EIA485 (si se utiliza Modbus RTU). Para acceder a los puntos y recursos de IntesisBox desde el sistema Modbus, hay que especificar como direcciones de registro Modbus las que, dentro de IntesisBox, corresponden a los elementos ESSER.
Certificaciones:- rohs
- CE
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-3
- EN 60950-1
- EN 50491-3
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER