Teclados
Controlador de cámaras DVR y domo PTZ HJC4000 UltraKey Touch
Los controladores HJC4000 representan los últimos avances en control de cámaras domo PTZ (barrido/inclinación/zoom) y DVR (grabador digital de vídeo) para profesionales de la seguridad CCTV.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los controladores HJC4000 representan los últimos avances en control de cámaras domo PTZ (barrido/inclinación/zoom) y DVR (grabador digital de vídeo) para profesionales de la seguridad CCTV. Diseñados para facilitar su uso al operador y ofrecer una mayor flexibilidad del sistema, los controladores HJC4000 ofrecen un control superior para los productos de vídeo de Honeywell, entre los que figuran los domos PTZ de la Serie ACUIX™ y los DVR de las series HRXD, HRSD y Fusion. Cada HJC4000 puede controlar hasta 128 domos o 128 canales de DVRs. Se ha mejorado la flexibilidad del HJC4000 con la opción de teclados esclavos que permite mantener el control desde cuatro ubicaciones diferentes.
Gracias a su teclado ergonómico con pantalla LCD de dos líneas, las funciones del HJC4000 resultan fáciles de aprender y de utilizar.
Se puede programar directamente mediante el teclado y la pantalla LCD o a través de un navegador web.
Los controladores HJC4000 son una excelente elección para instalaciones entre pequeñas y medianas, en las que se combinan domos PTZ y DVR. Ofrece la posibilidad de gestionar un sistema desde un único controlador sencillo y fácil de utilizar. Los usuarios disfrutarán de menores tiempos de aprendizaje y secuencias de teclas mínimas. El resultado final es un mayor control de sus sistemas de seguridad de vídeo.
Funciones y ventajas:
• Control total de hasta 128 domos PTZ ACUIX™ y HDT
• Compatibilidad con protocolos PTZ: IntelliBus™, Diamond, VCL, Pelco D, Pelco P
• Control total de hasta 128 canales del mismo protocolo de DVR (HRXD, HRSD, Fusion)
• Opción de conectar múltiples teclados de control en cascada
• Navegador web para la configuración y actualización del firmware de forma simple
• Instalación rápida y sencilla con conectores de tipo RJ
• Admite puertos de control RS-232 y RS-485
Certificaciones:
• CE EN55022
• FCC, Parte 15, Clase B
• EN50130-4/A2:2003
• UL 60950-1
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security