Cámaras domo
Cámara IP de la serie 35
Cámaras IP Honeywell serie 35: combinan una capacidad avanzada de excelentes imágenes IP y análisis inteligentes para mejorar la vigilancia y la conciencia situacional de pequeñas empresas, comercios minoristas, oficinas, juegos y otras aplicaciones.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las cámaras IP de IA de la serie 35 ofrecen una claridad de imagen excepcional incluso en condiciones de poca luz y tienen una cámara de infrarrojos de mayor resolución para cubrir áreas más grandes tanto de día como de noche. Estas cámaras incluyen detección de movimiento inteligente que distingue personas y vehículos para reducir las falsas alarmas, y admiten interfaz de audio y alarma para integrar alarmas locales. Ofrecen una integración flexible del sistema, una instalación sencilla y una transmisión de datos segura para reducir el cumplimiento normativo, los costes de instalación y operación y aumentar la productividad y la eficiencia.
Funciones y ventajas:- Cámara totalmente compatible con NDAA que no contiene contenido o material de ninguna empresa o sus subsidiarias prohibido según la Sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de EE. UU. (NDAA)
- Resoluciones que van desde 2 MP (2592x1944) hasta 8 MP (3840x2160)
- Una amplia gama de factores de forma, lentes, zoom y opciones de montaje que incluyen microdomo, domo reforzado, bola, bullet y domo rápido (PTZ)
- La función día/noche real proporciona imágenes en colores vívidos durante el día e imágenes claras en blanco y negro durante la noche mediante un filtro de corte IR extraíble
- Excelente rendimiento en condiciones de poca luz con reducción de ruido 2D/3D, ahorro de almacenamiento y ancho de banda junto con un códec inteligente
- True WDR (120 dB) garantiza imágenes sin reflejos
- Compatible con ONVIF Profile S, G, T
- La tecnología Smart IR proporciona una distribución uniforme de los LED IR en escenas nocturnas o con poca iluminación
- A prueba de agua/polvo (IP66/IP67) e IK10 (depende del modelo)
- Cifrado de transmisión: cámara a MAXPRO y NVR Serie 35 bajo AES256 que proporciona privacidad e integridad segura de los datos
- Análisis inteligentes de recuento de personas, intrusiones, merodeo y detección inteligente de movimiento integrados para aumentar el conocimiento de la situación y reducir las falsas alarmas.
- Configuración remota, ajustes de zoom motorizados y enfoque automático a través de cliente web o desde el NVR
- GUI en varios idiomas
- FCC PARTE 15, CE (EN 55032)
- CE(EN 50130-4)
- CON HOMOLOGACIÓN UL/CSA 62368-1
- CE(EN 62368-1)
- CE(EN 63000)
- CON HOMOLOGACIÓN UL/CSA 62368-1
- EAU (Decreto de gabinete N.º 10 de 2017)
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security