Cámaras multisensor
Serie 60 - Cámara multisensor
La cámara multisensor Serie 60 de 20 MP de Honeywell es una cámara 4 en 1 de 5 MP que ofrece una visión de 360° para una vigilancia continua de áreas extensas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ideal para la vigilancia de áreas extensas, la cámara multisensor Serie 60 de Honeywell ofrece una claridad de imagen excepcional incluso en condiciones de poca luz, potentes opciones de análisis de video inteligente, integración flexible en el sistema e instalación rápida y sencilla.
Esta cámara cuenta con 4 lentes ajustables independientes (5 MP cada una) en la misma carcasa para una cobertura de 360° o multipunto con un radio IR de 30 m. Esto permite que la cámara cubra un área más amplia, reduciendo así los posibles puntos ciegos, lo que la hace ideal para la monitorización de áreas más grandes, como estadios, estacionamientos y aeropuertos. El análisis de video avanzado integrado incluye detección de movimiento para ayudar a reducir las falsas alarmas.
Las posibles aplicaciones de la cámara multisensor Serie 60 incluyen pequeñas y medianas empresas, comercios y edificios de oficinas, hostelería y juegos de azar, instalaciones gubernamentales y municipales, almacenes y muelles de carga, industria, intersecciones y esquinas ciegas.
Características y Beneficios:- 4 lentes ajustables independientes (5 MP cada una) en la misma carcasa para una cobertura de 360° o multipunto con un radio IR de 30 m.
- Imágenes nítidas incluso con poca luz.
- Cobertura completa de áreas abiertas; a menudo reemplaza de 4 a 6 cámaras estándar.
- Instalación y mantenimiento rápidos y sencillos.
- Análisis de video: Detección de movimiento, manipulación, detección de audio.
- Velocidad de fotogramas: 12 fps a 5 MP por sensor / 30 fps a 4 MP por sensor.
- Chipset FIPS 140-2 integrado para una ciberseguridad mejorada.
- IP66 / NEMA4X / IK10.
- Emisiones: FCC PARTE 15, CE (EN 55032), Cumple con RCM y UKCA
- Inmunidad: CE (EN 50130-4, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3), Cumple con RCM y UKCA
- Seguridad: CERTIFICADO POR UL SEGÚN UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), Cumple con RCM y UKCA
- RoHS: CE (EN 63000), EAU (Decreto del Gabinete n.° 10 de 2017)
- Cumple con la Sección 889 de la NDAA
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security