Entraînements à fréquence variable
Entraînement à fréquence variable SmartVFD HVAC402
Le variateur de fréquence SmartVFD HVAC402 utilisé pour les moteurs à induction et à aimant permanent avec filtres RFI intégrés est conforme aux normes CEM et LVD.
Les variateurs de fréquence SmartVFD HVAC402 n’ont qu’une seule version de carte de contrôle. Elle se compose de 6 entrées numériques, 2 entrées analogiques, 1 sortie analogique, 1 sortie numérique, 2 sorties relais, interface RS-485. Ces variateurs offrent un contrôle de vitesse progressif pour diverses applications telles que pompes, ventilateurs et compresseurs.
Caractéristiques et avantages:- Démarrage/arrêt programmable et logique de signal inversé
- Préchauffage du moteur
- Mise à l’échelle de référence
- Frein CC au démarrage et à l’arrêt
- Courbe U / f programmable
- Pour la CEM : EN 61800-3, catégorie C2
- Pour la sécurité : EN 61800-5
Autres
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.