Contrôleurs d’installation et d’intégration
IQ500 Contrôleur d'usine et d'intégration
Le contrôleur d'installation IQ™500 offre une plate-forme sécurisée et polyvalente pour la gestion des bâtiments et de l’énergie. Disponible pré-licencié ou avec matériel et licence séparés ; voir le lien SKU pour les options.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le contrôleur d'installation et d'intégration IQ500 fournit une plate-forme de contrôle sûre et polyvalente pour les systèmes de gestion des bâtiments et de l'énergie. Avec quatre ports Ethernet embarqués et trois ports RS-485, le contrôleur d'usine et d'intégration IQ500 permet non seulement de créer un puissant réseau Trend, mais aussi de s'interfacer avec un large éventail d'appareils tiers à l'aide de BACnet, Modbus, M-Bus, MSTP et bien plus encore.
Features & Benefits:- 0 canal d'E/S intégré, extensible à 300 canaux d'E/S avec une licence de base initiale prenant en charge 16 canaux d'E/S
- Conçu pour répondre à la norme ISA/IEC 62443-4-2 SL2
- Bus sécurisé haute vitesse T1L pour modules d'E/S IQ5
- Bus d'E/S compatible pour les modules d'E/S IQ4 et XCITE (IQ3)
- 1 port Ethernet isolé de 1 Go
- Authentification 802.1x sur le port Ethernet isolé pour répondre aux normes de sécurité informatique
- 3 ports Ethernet commutés de 1 Go
- 3 ports RS-485 : intégration Modbus, M-Bus, MSTP et XNC
- Mode de compatibilité pour les installations IQ3/IQ4
- Adaptateur LAN tendance pour les installations IQ1/IQ2
- BACnet sur IP (BACnet Building Controller (B-BC))
- Révision du protocole BACnet 23
- Les modules de stratégie multi-états offrent une configuration simplifiée et sont automatiquement mappés aux objets multi-états BACnet, ce qui permet une intégration transparente avec des systèmes tiers
- Texte d'état pour la stratégie numérique Modules pour une compréhension et une gestion faciles du fonctionnement du système en un coup d'œil
- Synchronisation automatique de l'heure et heure d'été via SNTP
- Montage en surface ou sur rail DIN, boîtier standard DIN 19 taille 2
- Port USB local de supervision/ingénierie
- Alimentation d'entrée 24 Vac/dc
- Le contrôleur est disponible sous pré-licence ou en tant que matériel et licence séparés, voir le lien SKU pour les options
- Certifications:
- UL Certification
- CE
- UKCA
Autres
- Brand
- Trend
Autres
- Brand
- Trend
- Brand : Trend