Centrales d’alarme incendie
Détecteur Autonome Déclencheur DAD S4T1
Esser’s autonomous trigger detectors (DAD) are used to control slave units in any establishment where the measures to be taken with regard to fire safety do not justify the creation of an automatic fire detection installation with a central device.
Le Détecteur Autonome Déclencheur (DAD) est utilisé pour commander des organes asservis dans tout établissement où les dispositions à prendre en regard de la sécurité incendie ne justifient pas la réalisation d’une installation de détection automatique d’incendie avec un dispositif central. Il répond aux exigences de la norme NF S 61-961 (sept. 2007).
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.