Modules spécialisés
Socle de raccordement EM 140 avec bus lit, blanc
Socle de raccordement pour module électronique de chambre EM 140 avec bus lit.
Ce produit n'est plus disponible
Part-No.: 72571Z2
Socle de raccordement pour module électronique de chambre EM 140 avec bus lit.
Information additionnelle
Arrêté à partir de la fin de l'année 2021
Contenu de la livraison
Socle de raccordement, bornes de raccordement
Autres
- Matériau
- PC + ABS - FR
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 158 mm H: 110 mm P: 35 mm
Autres
- Matériau
- PC + ABS - FR
- Couleur
- blanc type RAL 9016
- Dimensions
- L: 158 mm H: 110 mm P: 35 mm
- Matériau : PC + ABS - FR
- Couleur : blanc type RAL 9016
- Dimensions : L: 158 mm H: 110 mm P: 35 mm
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.