Modules de communication
Pathway CLSS
Honeywell® CLSS Pathway est une plateforme de communication différenciée avec une double prise en charge d'AT&T® et Verizon® et des fonctionnalités intégrées optimisées par le CLSS Cloud.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le CLSS Pathway associe la fonctionnalité de capture de cadran aux puissantes capacités du CLSS Cloud de Honeywell. Il représente la dernière technologie de communication d'alarme pour l'industrie des incendies. Le CLSS Pathway permet la transmission de données en utilisant les réseaux LTE CAT-M1, servant de pont entre le système anti-incendie et le CLSS Cloud. Cet appareil fournit un chemin unique de site à cloud garantissant que tous les services CLSS Cloud utilisent la même méthode auditée et surveillée pour accéder au système de sécurité des personnes sur site.
Caractéristiques & avantages :- Caractéristiques matérielles :
- Double SIM choisit automatiquement parmi les réseaux AT &T ou Verizon pour une redondance et une fiabilité ultimes
- Le réseau LTE-CAT-M1 est prêt pour la 5 G pour une pénétration profonde du signal à l’intérieur des bâtiments
- Conforme aux exigences UL 864 pour les communications sur chemin d’accès unique, primaire ou de secours Compatibilité
- universelle avec le panneau de contrôle des alarmes incendie (FACP) et alimentation directe à partir de 24 volts
- Kit d’enceinte vendu séparément (HW-AV-ENC)
- CLSS Site Manager fournit une vue d’ensemble de tous vos comptes et des informations en temps réel sur la génération d’événements afin que vous puissiez effectuer un diagnostic avant l’expédition. Réduisez les trajets inutiles et & améliorez votre taux de résolution dès la première utilisation.
- CLSS Facility Manager fournit à vos utilisateurs finaux des alertes d’événements via un navigateur ou une application mobile et un accès aux informations sur les actifs sur plusieurs sites.
- CLSS Compliance Manager vous permet de fournir des rapports de test professionnels avant de quitter le site de votre client.
- FCC
- CSFM homologué ETL : 7300-1637 : 0511