Centrales
Galaxy Flex+ Control Panels
Gamme de panneaux de contrôle anti-intrusion hybrides de grade 2/3 pour les petites et moyennes installations résidentielles et commerciales
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Avec Galaxy Flex+, vous pouvez désormais basculer entre le niveau de sécurité 2 et le niveau 3, offrant ainsi le bon niveau de sécurité pour la conformité réglementaire locale et la configuration automatique pour les deux niveaux de sécurité. . Galaxy Flex+ permet d'accéder à jusqu'à 100 zones grâce à trois options de panneau de configuration puissantes et riches en fonctionnalités. La série très polyvalente dispose de trois options de facteurs de forme différents, notamment des boîtiers en polycarbonate robustes avec des emplacements uniques pour l'extension, des modules RF et de communication pour une installation et une maintenance faciles et efficaces.
Caractéristiques et avantages:- Vidéo gérée sécurisée basée sur le cloud, contrôle d'accès et intrusion.
- Vidéo multisite, contrôle d'accès et déploiements d'intrusion facilités grâce à la configuration et à la gestion basées sur le cloud
- Panneaux de contrôle prêts à l'emploi dans le cloud pour les installations de grade 2 et 3
- Armement/désarmement et réinitialisation du système
- EN50131-3 : 2009
- Classe de sécurité 3 Classe environnementale II
- EN50131-5-3:2005
- Réf. PD6662:2010