/content/hbtbt/fr/fr/search-results.html

    Claviers et interfaces utilisateur

    Claviers, MB-TouchScreen

    Claviers, écran tactile MB

    Aperçu

    Centrale à écran tactile pour un fonctionnement sur la gamme de centrales MB-Secure et MB-12/24/48/100/256 plus. Avec une nouvelle structure de menu complète pour un fonctionnement rapide et intuitif grâce à des symboles et des icônes faciles à comprendre. Lecteurs mifare DESFire et proX intégrés pour un accès rapide à toutes les informations pertinentes. Écran tactile capacitif avec diverses capacités de réglage ainsi qu’une conception attrayante et robuste, s’adapte à tous les environnements. Boîtier plat pour montage en surface ou encastré facile et rapide avec le même appareil, sans accessoires supplémentaires.

    Caractéristiques et avantages :
    • Écran tactile capacitif de 22 cm (9 po) type tablette
    • Interface BUS-2 vers MB-Secure et MB-12/24/48/100/256 plus
    • Boîtier plat en plastique, montage en surface ou encastré au choix
    • Seulement 30 mm (1,18 po) monté en surface et 16 mm (0,62 po) monté encastré
    • Lecteur pour IK2/proX1 et IK3/proX2 intégré
    • Lecteur pour mifare / mifare DESFire EV1 et EV2 intégré
    • Voyants (rouge, vert, jaune et bleu) pour indication d’état
    • Interface utilisateur intuitive avec symboles
    • Affichage des messages en texte brut
    • Affichage clair de l’état du système
    • Technologie Flash pour les mises à jour
    • Différentes langues prises en charge
    • Jusqu’à 50 écrans opérateur peuvent être connectés à un MB-Secure, jusqu’à 12 à MB-Classic
    Certifications :
    • VdS Classe C, EN50131-3 : grade 3, SES-EMA-RL-T2 : 2010-08
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security